Kontakt
Feedback

Spiegel- und Gerätesäulen
Spiegelsäulen mit durchgehendem Spiegel

Clevere mehrseitige Absicherung des Bereichs um Gefahrstellen

Ihr Nutzen

  • Mehrseitige Absicherung mit Umlenkspiegel spart zusätzliche aktive Geräte, deren Verkabelung und damit Kosten
  • Produktivitätssteigerung durch ungehinderten Zugang zur Anlage bei gleichzeitiger Absicherung

Übersicht

Clevere mehrseitige Absicherung des Bereichs um Gefahrstellen

Freie Platzwahl für die Sicherheit:

Spiegelsäulen von SICK kommen dort zum Einsatz, wo eine mehrseitige Absicherung von Gefahrenstellen, z. B. Bearbeitungszentren, erforderlich ist. Die Kombination von Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranken oder Sicherheits-Lichtvorhängen mit Spiegelsäulen zur Strahlumlenkung ist dafür die richtige Lösung: Da mehrere Seiten einer Maschine mit nur einem Sensorpaar abgesichert werden können, wird der Verkabelungsaufwand deutlich reduziert. Das Justieren der in stabilen Säulen montierten Umlenkspiegel ist sehr einfach. Der ungehinderte Zugang für die Beschickung sowie den Werkzeug- und Programmwechsel ist ein weiterer Vorteil gegenüber einer mechanischen Umzäunung und führt zu einer höheren Produktivität.

Auf einen Blick
  • Frei stehende Montagelösung
  • Kompakte, robuste Bauform und sehr hohe Stabilität
  • Einfache Montage und Justage
  • Große Spiegelfläche für effiziente mehrseitige Absicherung durch Strahlumlenkung und hohe Verfügbarkeit
  • Spiegelsäulen in verschiedenen Längen
  • Mit durchgängigem Spiegel für Sicherheits-Lichtvorhänge und für Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranken mit beliebiger Strahlanzahl

Anwendungen

Technischer Überblick

 
  • Technische Daten im Überblick

    Technische Daten im Überblick

    AusführungSpiegelsäulen mit durchgehendem Spiegel
    Geeignet für

    Sicherheits-Lichtvorhänge

    Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranken

    Geeignet für Schutzfeldhöhe≤ 2.100 mm
    Geeignet für StrahlanzahlBeliebig
    Geeignet für StrahlabstandBeliebig
    Spiegellänge1.082 mm ... 2.132 mm
    Spiegelbreite125 mm
    Säulenhöhe1.281,5 mm ... 2.419 mm
Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

Downloads

Nach oben