Kontakt
Feedback

Spiegel- und Gerätesäulen
Gerätesäulen mit Außennuten

Clevere Absicherung von Zugängen und Bereichen

Ihr Nutzen

  • Stabiler und torsionssteifer Geräteschutz vermeidet Beschädigungen und damit Kosten
  • Einfache und bequeme Montage von weiterem Zubehör durch außen liegende Nuten der Gerätesäule
  • Produktivitätssteigerung durch ungehinderten Zugang zur Anlage bei gleichzeitiger Absicherung

Übersicht

Clevere Absicherung von Zugängen und Bereichen

Freie Platzwahl für die Sicherheit:

Gerätesäulen von SICK kommen dort zum Einsatz, wo Montagemöglichkeiten für optoelektronische Schutzeinrichtungen fehlen. Die optoelektronischen Schutzeinrichtungen werden in freistehenden Gerätesäulen montiert, um Gefahrenbereiche an Bearbeitungszentren oder Materialschleusen abzusichern. Bei Schleusen mit automatischem Materialtransport wird zur Absicherung häufig ein Muting-System eingesetzt. Die stabilen Gerätesäulen mit den zwei außen liegenden Nuten in Kombination mit Montagearmen, Halterungen und Schutzblechen gewährleisten eine einfache und flexible Anbringung der Muting-Sensoren. Vormontierte Kits reduzieren den Bestellumfang und die Vor-Ort-Montagezeit deutlich. Passendes Zubehör wie Ausgleichsplatte und Stahldübel erleichtert Bodenmontage und Ausrichtung der Gerätesäulen.

Auf einen Blick
  • Frei stehende Montagelösung
  • Kompakte, robuste Bauform und sehr hohe Stabilität
  • Einfache Montage und Justage
  • Geräteschutz gegen äußere Einflüsse
  • Universell einsetzbar für:
  • Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranken
  • Sicherheits-Lichtvorhänge

 

Profitieren Sie mit uns als Partner und Experte für funktionale Sicherheit von produktivitätssteigernden Sicherheitslösungen. Damit Ihre Prozesse reibungslos laufen, Mensch und Maschine zum Team werden und wir gemeinsam die Grenzen des Machbaren verschieben.

Erhöhen Sie Ihre Produktivität –mit Sicherheitslösungen von SICK

Anwendungen

Technischer Überblick

 
  • Technische Daten im Überblick

    Technische Daten im Überblick

    AusführungGerätesäulen mit zwei außen liegenden Montagenuten
    Geeignet für

    Sicherheits-Lichtvorhänge

    Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranken

    Geeignet für Schutzfeldhöhe≤ 2.100 mm
    Geeignet für Strahlanzahl

    2

    3

    4

    Beliebig

    Geeignet für Strahlabstand

    500 mm

    400 mm

    300 mm

    Beliebig

    Säulenhöhe985 mm ... 2.420 mm
Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

Downloads

Nach oben