Kontakt
Feedback

Spiegel- und Gerätesäulen
Gerätesäulen für Außenbereiche

Beheizte Frontscheibe für klare Sicht

Ihr Nutzen

  • Stabiler und torsionssteifer Geräteschutz vermeidet Beschädigungen und damit Kosten
  • Produktivitätssteigerung durch ungehinderten Zugang zur Anlage bei gleichzeitiger Absicherung

Übersicht

Beheizte Frontscheibe für klare Sicht

Die heizbare Gerätesäule dient der Befestigung der Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranken M4000 im Außenbereich. Sender und Empfänger werden in den Säulen montiert. Die an der Frontscheibe montierte Heizung hält diese beschlagfrei und gewährleistet auch, dass die Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranke auf Betriebstemperatur bleibt. Die Komponenten sind bedingt korrosionsbeständig gegenüber Umgebungseinflüssen wie z. B. Salzwasser. Passendes Zubehör wie Ausgleichsplatte und Stahldübel erleichtert die schnelle Bodenmontage und Ausrichtung der Gerätesäulen.

Auf einen Blick
  • Beheizte Frontscheibe für den Einsatz in Außenbereichen
  • Frei stehende Montagelösung
  • Kompakte, robuste Bauform und sehr hohe Stabilität
  • Einfache Montage und Justage
  • Geräteschutz gegen äußere Einflüsse
  • Einsetzbar für Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranken M4000

Technischer Überblick

 
  • Technische Daten im Überblick

    Technische Daten im Überblick

    AusführungGerätesäulen mit Frontscheibenheizung für Außenbereiche
    Geeignet fürMehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranken
    Geeignet für Strahlanzahl3 / 2
    Geeignet für Strahlabstand400 mm / 500 mm
    Säulenhöhe1.223 mm
Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

Downloads

Nach oben