Sicherheitslaserscanner

Safety first – industrielle Absicherung effizient gelöst

Sicherheitslaserscanner von SICK verbinden Know-how und Erfahrung mit maximaler Performance. Ob mobil oder stationär, Bereichsabsicherung oder Zugangsüberwachung, indoor oder outdoor – das umfassende Portfolio bietet für jede Anforderung das wirtschaftliche Paket. Nach dem Prinzip der Lichtlaufzeitmessung tasten die kompakten Geräte ihre Umgebung ab und messen Entfernungen. Durch den integrierten Drehspiegel entsteht eine zweidimensionale Überwachung frei definierbarer Schutzbereiche.

Filtern nach:

17 Treffer:

Treffer 1 - 17 von 17

Ansicht: Galerieansicht Listenansicht
Sicherheitsgerichtete Sensoren für mobile und stationäre Applikationen
  • Breiter Erfassungsbereich: 0,05 m bis maximal 25 m
  • Zertifiziert nach ISO 13849
  • Geringer Stromverbrauch (typisch: 4 W, maximal: 16 W)
  • Sofortige Inbetriebnahme und Konfiguration über USB-Schnittstelle
  • Kommunikationsschnittstelle, die intelligente Feldauswertung und Messdatenausgabe kombiniert

Jetzt vergleichen
Auswählen
Der Sicherheitslaserscanner für die Automatisierung im Außenbereich
  • Zertifiziert nach ISO 13849 und IEC 62998 für Personenschutz im Innen- und Außenbereich
  • Scantechnologie outdoor safeHDDM®
  • Individuelle Feldeinstellungen
  • Optimiertes Produktdesign für den Außenbereich
  • Schutzfeldreichweite: 4 m
  • Bis zu 128 frei konfigurierbare Felder
  • Sichere Vernetzung mit Sicherheitssteuerung Flexi Soft
Jetzt vergleichen
Auswählen
Der robuste Sicherheitslaserscanner – herausragend intelligent
  • Innovative Scantechnologie safeHDDM®
  • Hochpräzise Messdaten via Ethernetschnittstelle
  • Schutzfeldreichweite: bis zu 9 m; Scanwinkel: 275°
  • Bis zu 128 frei konfigurierbare Felder und bis zu 8 simultane Schutzfelder
  • Standardisierte Kommunikationsschnittstellen
  • Systemstecker mit Konfigurationsspeicher
Jetzt vergleichen
Auswählen
Der weltweit kleinste Sicherheitslaserscanner – extrem robust und hochpräzise
  • Nur 80 mm hoch
  • Extrem robust gegen Licht, Staub und Schmutz durch Scantechnologie safeHDDM®
  • Hochpräzise Messdaten via Ethernetschnittstelle
  • Schutzfeldreichweite: 3 m, Scanwinkel: 275°
  • Bis zu 128 frei konfigurierbare Felder
  • Sichere Maschinenintegration über I/Os
  • Systemstecker mit Konfigurationsspeicher
Jetzt vergleichen
Auswählen
Wirtschaftlich und zuverlässig zugleich
  • Ultrakompakte Bauweise
  • 1 m, 2 m oder 3 m Schutzfeldreichweite
  • Scanwinkel 270°
  • 1 Feldsatz
  • Wählbare Auflösung zur Hand-, Bein- oder Körperdetektion
  • Kontur als Referenz für vertikale Applikationen
  • Integrierte Schützkontrolle (EDM)
  • Einfach konfigurierbare Felder und Funktionen
Jetzt vergleichen
Auswählen
Höchste Funktionalität im Mini-Format
  • Nur im EFI-Systemverbund einsetzbar, z. B. mit einer Sicherheits-Steuerung Flexi Soft oder einem weiteren Sicherheits-Laserscanner
  • Ultrakompakte Bauweise
  • 2 m oder 3 m Schutzfeldreichweite
  • Scanwinkel 270°
  • Bis zu 16 umschaltbare Feldsätze
  • Wählbare Auflösung zur Hand-, Bein- oder Körperdetektion
  • Erweiterte Systemlösungen in Kombination mit Sicherheits-Steuerung Flexi Soft
Jetzt vergleichen
Auswählen
Vielseitig und wegweisend – für herausfordernde Aufgaben
  • Kompakte Bauweise
  • 2 m oder 3 m Schutzfeldreichweite
  • Scanwinkel 270°
  • 16 umschaltbare Feldsätze
  • Im Systemstecker integrierter Konfigurationsspeicher
  • Schnittstelle (EFI) zur sicheren SICK-Gerätekommunikation
  • Inkrementalgebereingänge zur geschwindigkeitsabhängigen Feldumschaltung
  • Erweiterte Messdatenausgabe über RS-422 mit Landmarkenerkennung
Jetzt vergleichen
Auswählen
Produktionsprozesse sicher optimieren
  • Kompakte Bauweise
  • 2 m oder 3 m Schutzfeldreichweite
  • Scanwinkel 270°
  • 4 umschaltbare Feldsätze
  • Im Systemstecker integrierter Konfigurationsspeicher
  • Schnittstelle (EFI) zur sicheren SICK-Gerätekommunikation
  • Messdatenausgabe über RS-422
  • Kontur als Referenz für vertikale Applikationen
Jetzt vergleichen
Auswählen
Wirtschaftlich und zuverlässig zugleich
  • Kompakte Bauweise
  • 2 m oder 3 m Schutzfeldreichweite
  • Scanwinkel 270°
  • 1 Feldsatz
  • Im Systemstecker integrierter Konfigurationsspeicher
  • Schnittstelle (EFI) zur sicheren SICK-Gerätekommunikation
  • Messdatenausgabe über RS-422
  • Kontur als Referenz für vertikale Applikationen
Jetzt vergleichen
Auswählen
Leistungsfähig – die passende Absicherung für jede Geschwindigkeit
  • Kompakte Bauweise
  • 2 m oder 3 m Schutzfeldreichweite
  • Scanwinkel 270°
  • 8 umschaltbare Feldsätze
  • Im Systemstecker integrierter Konfigurationsspeicher
  • Schnittstelle (EFI) zur sicheren SICK-Gerätekommunikation
  • Inkrementalgebereingänge zur geschwindigkeitsabhängigen Feldumschaltung
  • Messdatenausgabe über RS-422
Jetzt vergleichen
Auswählen
Stets zu Ihrer Verfügung – Sicherheitstechnik im Netzwerk
  • Direkte Integration in sicheres Bussystem PROFINET IO
  • 4 m, 5,5 m oder 7 m Schutzfeldreichweite
  • 8 umschaltbare Feldsätze
  • Managed-2-Port-Switch für Kupfer- oder Lichtwellenleiter-Steckverbinder
  • Im Systemstecker integrierter Konfigurationsspeicher
  • Remote-Diagnose und Konfiguration über Sicherheits-Steuerung
  • Simultane Überwachung zweier Schutzfelder
Jetzt vergleichen
Auswählen
Der Teamplayer für mehr Sicherheit
  • Nur im EFI-Systemverbund einsetzbar, z. B. mit einer Sicherheits-Steuerung Flexi Soft oder einem weiteren Sicherheits-Laserscanner
  • 4 m, 5,5 m oder 7 m Schutzfeldreichweite
  • Bis zu 32 umschaltbare Feldsätze
  • Im Systemstecker integrierter Konfigurationsspeicher
  • Messdatenausgabe über RS-422
  • Simultane Überwachung von bis zu 4 Schutzfeldern
  • Kontur als Referenz für vertikale Applikationen
Jetzt vergleichen
Auswählen
Schachmatt den Sicherheitslücken – mit 64 Feldern
  • 4 m, 5,5 m oder 7 m Schutzfeldreichweite
  • 32 umschaltbare Feldsätze
  • Im Systemstecker integrierter Konfigurationsspeicher
  • Schnittstelle (EFI) zur sicheren SICK-Gerätekommunikation
  • Inkrementalgebereingänge zur geschwindigkeitsabhängigen Feldumschaltung
  • Erweiterte Messdatenausgabe über RS-422 mit Landmarkenerkennung
  • Simultane Überwachung von bis zu 4 Schutzfeldern
Jetzt vergleichen
Auswählen
Stets zu Ihrer Verfügung – Sicherheitstechnik im Netzwerk
  • Direkte Integration in sicheres Bussystem PROFINET IO
  • 4 m, 5,5 m oder 7 m Schutzfeldreichweite
  • 4 umschaltbare Feldsätze
  • Managed-2-Port-Switch für Kupfer- oder Lichtwellenleiter-Steckverbinder
  • Im Systemstecker integrierter Konfigurationsspeicher
  • Remote-Diagnose und Konfiguration über Sicherheits-Steuerung
  • Simultane Überwachung zweier Schutzfelder
Jetzt vergleichen
Auswählen
Produktionsprozesse sicher optimieren
  • 4 m, 5,5 m oder 7 m Schutzfeldreichweite
  • 4 umschaltbare Feldsätze
  • Im Systemstecker integrierter Konfigurationsspeicher
  • Schnittstelle (EFI) zur sicheren SICK-Gerätekommunikation
  • Wählbare Auflösung zur Hand-, Bein- oder Körperdetektion
  • Simultane Überwachung von bis zu 4 Schutzfeldern
  • Kontur als Referenz für vertikale Applikationen
  • Integrierte Schützkontrolle (EDM)
Jetzt vergleichen
Auswählen
Wirtschaftlich und zuverlässig zugleich
  • 4 m, 5,5 m oder 7 m Schutzfeldreichweite
  • 1 Feldsatz
  • Im Systemstecker integrierter Konfigurationsspeicher
  • Schnittstelle (EFI) zur sicheren SICK-Gerätekommunikation
  • Wählbare Auflösung zur Hand-, Bein- oder Körperdetektion
  • Simultane Überwachung von bis zu 4 Schutzfeldern
  • Kontur als Referenz für vertikale Applikationen
  • Integrierte Schützkontrolle (EDM)
Jetzt vergleichen
Auswählen
Leistungsfähig – die passende Absicherung für jede Geschwindigkeit
  • 4 m, 5,5 m oder 7 m Schutzfeldreichweite
  • 8 umschaltbare Feldsätze
  • Im Systemstecker integrierter Konfigurationsspeicher
  • Schnittstelle (EFI) zur sicheren SICK-Gerätekommunikation
  • Inkrementalgebereingänge zur geschwindigkeitsabhängigen Feldumschaltung
  • Messdatenausgabe über RS-422
  • Simultane Überwachung von bis zu 4 Schutzfeldern
  • Überwachung der Maximalgeschwindigkeit eines FTF
Jetzt vergleichen
Auswählen

Treffer 1 - 17 von 17