Kontakt
Feedback

Sicherheits-Laserscanner
nanoScan3 / nanoScan3 Pro I/O

NANS3-CAAZ30AN1
1100334
Übliche Verfügbarkeit auf Anfrage
Hinweis: Der Systemstecker ist separat zu bestellen! Details siehe "Zubehör".
  • Kurzlink kopieren
    • Merkmale
      Schutzfeldreichweite3 m
      Warnfeldreichweite10 m
      Anzahl simultan überwachter Felder≤ 8 1) 2)
      Anzahl Felder128
      Anzahl Überwachungsfälle128
      Scanwinkel275°
      Auflösung (konfigurierbar)

      20 mm

      30 mm

      40 mm

      50 mm

      60 mm

      70 mm

      150 mm

      200 mm

      Winkelauflösung0,17°
      Ansprechzeit≥ 70 ms
      Schutzfeldzuschlag65 mm
      • 1) Schutz-, Warn- oder Konturerkennungsfelder.
      • 2) Bitte beachten Sie die Anzahl verfügbarer OSSD-Paare.
    • Sicherheitstechnische Kenngrößen
      TypTyp 3 (IEC 61496)
      Sicherheits-Integritätslevel

      SIL2 (IEC 61508)

      SILCL2 (EN 62061)

      KategorieKategorie 3 (EN ISO 13849)
      Performance LevelPL d (EN ISO 13849)
      PFHD (mittlere Wahrscheinlichkeit eines Gefahr bringenden Ausfalls pro Stunde)8,0 x 10-8 (EN ISO 13849)
      TM (Gebrauchsdauer)20 Jahre (EN ISO 13849)
      Sicherer Zustand im FehlerfallMindestens ein OSSD befindet sich im AUS-Zustand.
    • Funktionen
      Wiederanlaufsperre
      Schützkontrolle (EDM)
      Mehrfachauswertung
      Überwachungsfallumschaltung
      Simultane Überwachung
      Statische Schutzfeldumschaltung
      Dynamische Schutzfeldumschaltung
      Sichere Konturerkennung
      Kontur als Referenz
      Integrierter Konfigurationsspeicher
      Messdatenausgabe✔ , über Ethernet
    • Schnittstellen
      Universal-I/Os4 1)
      Ausgänge
      OSSD-Paare≤ 2 2)
      Eingänge
      Universaleingänge8 3)
      Dynamische Steuereingänge2 2)
      Statische Steuereingänge≤ 6 2)
      Art der KonfigurationPC mit Safety Designer (Konfigurations- und Diagnosesoftware)
      Konfigurations- und DiagnoseschnittstelleUSB 2.0, Micro-USB
      AnzeigeelementeGrafisches Farbdisplay, LEDs
      • 1) Frei programmierbar als Ein- oder Ausgang, z. B. Schützkontrolleingang, Reseteingang, statischer Steuereingang, Verschmutzungswarnung, Warnfeld, Rücksetzen erforderlich.
      • 2) Verfügbarkeit abhängig von der Konfiguration der Universal-I/Os und Universaleingänge.
      • 3) Frei programmierbar als Eingang, z. B. Schützkontrolleingang, Reseteingang, statischer Steuereingang.
    • Elektrische Daten
      SchutzklasseIII (EN 61140)
      Versorgungsspannung Uv24 V DC (16,8 V DC ... 30 V DC)
      Leistungsaufnahme3,9 W (ohne Ausgangslast)
    • Mechanische Daten
      Abmessungen (B x H x T)106,6 mm x 80 mm x 117,5 mm (inklusive Systemstecker)
      Gewicht0,67 kg
      GehäusematerialAluminium
      GehäusefarbeRAL 1021 (rapsgelb), RAL 9005 (schwarz)
      Material der OptikhaubePolycarbonat
    • Umgebungsdaten
      SchutzartIP65 (IEC 60529)
      Fremdlichtunempfindlichkeit≤ 40 klx (IEC 61496-3) 1)
      Betriebsumgebungstemperatur–10 °C ... +50 °C
      Lagertemperatur–25 °C ... +70 °C
      SchwingfestigkeitIEC 60068-2-6, IEC 60068-2-64, IEC 60721-3-5, IEC TR 60721-4-5, IEC 61496-3
      Klasse5M1 (IEC 60721-3-5)
      SchockfestigkeitIEC 60068-2-27, IEC 60721-3-5, IEC TR 60721-4-5, IEC 61496-3
      Klasse5M1 (IEC 60721-3-5)
      Dauerschock50 m/s², 11 ms
      100 m/s², 16 ms
      EMV

      IEC 61496-1

      IEC 61000-6-2

      IEC 61000-6-3

      • 1) Typische Fremdlichtunempfindlichkeit, bei Fremdlichtquellen direkt in der Scanebene gemäß IEC 61496-3: ≤ 3 klx.
    • Sonstige Angaben
      LichtartGepulste Laserdiode
      Wellenlänge905 nm
      Detektierbare Remission1,8 % ... mehrere 1000 %
      Laserklasse1 (21 CFR 1040.10 und 1040.11, IEC 60825-1)
    • Klassifikationen
      ECl@ss 5.027272705
      ECl@ss 5.1.427272705
      ECl@ss 6.027272705
      ECl@ss 6.227272705
      ECl@ss 7.027272705
      ECl@ss 8.027272705
      ECl@ss 8.127272705
      ECl@ss 9.027272705
      ECl@ss 10.027272705
      ECl@ss 11.027272705
      ETIM 5.0EC002550
      ETIM 6.0EC002550
      ETIM 7.0EC002550
      UNSPSC 16.090139121528

    Technische Zeichnungen

    NANS3-CAAZ30AN1
    Maßzeichnung
Nach oben