Kontakt
Feedback

Sicherheits-Laserscanner
microScan3 Core

Die neue Generation Sicherheits-Laserscanner für stationäre Applikationen

Ihr Nutzen

  • Zuverlässige Technologie und robustes Design: Sicherheits-Laserscanner microScan3 Core sind im rauen Industriealltag zu Hause. Auch bei Schmutz, Staub und Fremdlicht beweist die neue Scannergeneration enorme Widerstandsfähigkeit – dank safeHDDM®-Scantechnologie, Alugehäuse und durchdachtem Befestigungskonzept.
  • Smarte Integration: geringe Verkabelungskosten durch standardisierte Schnittstellen, schneller Gerätewechsel durch Konfigurationsspeicher und sichere Maschinenintegration über Netzwerk möglich
  • Intuitive Bedienung: einfache Inbetriebnahme mit der Software Safety Designer und Diagnosemöglichkeiten über Display, Tasten oder Netzwerk
  • Intelligente Funktionen: simultane Schutzfelder, Konturerkennungsfelder oder Messdatenausgabe – mithilfe intelligenter Funktionen lassen sich die Sensoreinstellungen optimal an unterschiedliche Anforderungen anpassen.

Übersicht

Die neue Generation Sicherheits-Laserscanner für stationäre Applikationen

microScan3 Core stellt die Basis der Produktfamilie der Sicherheits-Laserscanner microScan3 dar. Sie wird eingesetzt zur Absicherung von stationären Applikationen, wie z. B. Gefahrbereichen, Zugängen und Gefahrstellen. Die innovative Scantechnologie safeHDDM® erhöht die Zuverlässigkeit des microScan3 und ist herausragend bei Staub und Fremdlicht. Dadurch steigen Produktivität und Verfügbarkeit der Maschinen. Das Gehäuse ist robust. Die smarte Anschlusstechnik ermöglicht eine sichere Integration in Netzwerke und spart Kosten beim Verkabeln. Über die Software Safety Designer lässt sich der microScan3 intuitiv konfigurieren und in Betrieb nehmen. Der Betriebszustand ist über das mehrfarbige Display oder das Netzwerk verständlich abrufbar. Wer einfach überzeugt, kann mehrfach begeistern – der microScan3 von SICK.

Auf einen Blick
  • Innovative Scantechnologie safeHDDM®
  • Schutzfeldreichweite: bis zu 9 m; Scanwinkel: 275°
  • Bis zu 8 frei konfigurierbare Felder
  • Bis zu 4 simultane Schutzfelder
  • Systemstecker mit Konfigurationsspeicher und M12-Steckverbindern
  • Sichere Maschinenintegration über I/Os oder über Netzwerk mit EtherNet/IP™ CIP Safety™ oder PROFINET PROFIsafe
  • Sichere SICK-Gerätekommunikation über EFI-pro

Vorteile

Innovative safeHDDM®-Scantechnologie

Die innovative Scantechnologie safeHDDM® setzt neue Standards für Sicherheits-Laserscanner. Sie ermöglicht die Kombination von kompakter Bauweise und hoher Reichweite – und sorgt dafür, dass der microScan3 auch bei herausfordernden Umgebungsbedingungen den Durchblick behält.

safeHDDM® basiert auf dem vielfach bewährten Verfahren HDDM (HDDM = high definition distance measurement) von SICK. Die Scantechnologie safeHDDM® setzt einen neuen Maßstab beim Auswerten von Lichtlaufzeitmessungen. Das durch SICK patentierte Verfahren liefert durch Filtern und Auswerten vieler Einzelpulse ein für Sicherheits-Laserscanner einzigartiges Messergebnis. safeHDDM® ermöglicht auf diese Weise eine sehr hohe Robustheit gegenüber Fremdlicht und Staub. Und das Wichtigste: safeHDDM® bleibt dabei sicher. Selbst ein Objekt mit nur 1,8 % Remission, z.B. eine schwarze Anzughose, erkennt der Laserscanner sicher.

So funktioniert's

microScan3 – sichere Distanzmessung nach dem Prinzip der Lichtlaufzeitmessung Bei der Lichtlaufzeitmessung sendet der Sensor einen Pulsstrahl aus, den das zu detektierende Objekt reflektiert. Die Laufzeit, die der Strahl für die Strecke benötigt, wird ausgewertet und so die Distanz zum Objekt berechnet. microScan3 fährt einen Scanzyklus in nur 30 Millisekunden aus. Pro Scanzyklus werden tausende von Einzelpulsen gefiltert. Aus diesen tausenden Einzelpulsen errechnet der microScan3 dann 715 sichere Messwerte.
275°? 275°! – und keine Sicherheitslücken Ein großer Vorteil eines modernen Laserscanners ist, wenn er für Eckmontage geeignet ist und dadurch zwei Seiten einer Maschine überwachen kann. Dazu reicht theoretisch ein Scanwinkel von 270°. Doch SICK denkt einen Schritt weiter. microScan3 ist der erste Sicherheits-Laserscanner, der 275° schafft. Ohne diese 5° extra kann bei ungenauer Montage des Laserscanners leicht eine Sicherheitslücke von knapp einem halben Meter entstehen. Ein Problem, das mit dem microScan3 gar nicht erst auftritt.

Herausragend zuverlässig

Sehen Sie wie robust der microScan3 in der Anwendung ist.
Der microScan3 lässt sich praktisch nicht durch weitere Laserscanner und andere Infrarotquellen beeinflussen.
Der microScan3 ist robust gegenüber Schmutz, Staub und Fremdlicht.

microScan3 ist durch die Scantechnologie safeHDDM® gegenüber herkömmlichen Messverfahren um ein Vielfaches zuverlässiger – und erhöht so Ihre Produktivität.

Robustes Design

20 Jahre Erfahrung mit Sicherheits-Laserscannern im rauen Industriealltag sind in die Entwicklung von microScan3 geflossen. Er ist sehr belastbar und zeichnet sich durch seine Langlebigkeit aus.

Hervorragende Langlebigkeit und Produktivität

Das kompakte Leichtmetall-Druckgussgehäuse des microScan3 überzeugt auch im rauen Industriealltag.
Die schwingfeste Befestigungstechnik des microScan3 ermöglicht ein einfaches Fixieren.
Elektromagnetische Verträglichkeit inklusive: die Elektronikkomponenten des microScan3.

microScan3 ist bis ins Detail für anspruchsvolle und raue Industrieanwendungen entwickelt. Sicherheit lässt sich ideal mit hoher Produktivität in Einklang bringen.

Smarte Anschlusstechnik

Sichere Integration des microScan3 über Netzwerk oder I/Os – schnell und einfach: Sichere Kommunikation, komfortable Konfiguration und Diagnose erfolgen dezentral per Laptop oder zentral im Netzwerk. Das Verkabeln des microScan3 mithilfe standardisierter Steckverbinder und der komfortable Gerätetausch sparen Zeit und Kosten.

Geringe Verkabelungskosten und schneller Gerätewechsel durch Plug-and-play

Erster Sicherheits-Laserscanner mit CIP Safety™ über EtherNet/IP™.
Die Mini-USB-Schnittstelle ermöglicht eine einfache Konfiguration und Diagnose des microScan3 per Laptop.
Flexible und schnelle Montage dank dem umsteckbaren Systemstecker an der Rückseite oder Unterseite mit integriertem Konfigurationsspeicher.

microScan3 erleichtert Ihnen die Maschinenintegration und den Gerätewechsel durch standardisierte Schnittstellen und integrierten Konfigurationsspeicher – und spart Ihnen so Zeit und Kosten.

Intuitive Bedienung

Intuitive Konfiguration und komfortable Inbetriebnahme über die Software Safety Designer. Das mehrfarbige Display zeigt den Betriebszustand des Laserscanners deutlich an. Details hierzu und weitere Informationen, z. B. zur Prüfsumme oder zu einer Schutzfeldunterbrechung, lassen sich bequem per Tastendruck in Klartext abrufen.

Einfache Inbetriebnahme und intuitive Bedienung

Die LEDs und das mehrfarbige Display des microScan3 sind gut sichtbar.

Wichtige Diagnosedaten können über die Tasten und das Display abgerufen werden.

Die Konfigurations- und Diagnosesoftware Safety Designer ist einfach zu bedienen.
Schnelle Analyse vergangener Eingriffe dank Ereignishistorie. Es werden Informationen über Zeitpunkt und Ort der Eingriffe gespeichert.

microScan3 lässt sich intuitiv bedienen. Nach Konfiguration durch die Software Safety Designer können Sie über Display und Tasten die Gerätediagnose im laufenden Betrieb durchführen.

Anwendungen

Technischer Überblick

 
  • Technische Daten im Überblick

    Technische Daten im Überblick

    EinsatzgebietInnenbereich
    Schutzfeldreichweite4 m / 5,5 m / 9 m
    Warnfeldreichweite40 m / 64 m
    Scanwinkel275°
    Anzahl Felder8 / 4
    Anzahl Überwachungsfälle2 / 1 / 8
    Ansprechzeit

    ≥ 70 ms

    ≥ 90 ms

    ≥ 95 ms

    ≥ 115 ms

    OSSD-Paare1 / 0
    Integration in die Steuerung

    Lokale Ein- und Ausgänge (I/O)

    CIP Safety™ über EtherNet/IP™

    PROFINET PROFIsafe

    EFI-pro

    Performance LevelPL d (EN ISO 13849)
Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

Downloads

Nach oben