Kontakt
Feedback

Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranken
M4000 Area

Breites Reichweitenspektrum für Bereichsabsicherungen oder Hintertretschutz

Ihr Nutzen

  • Das breite Reichweitenspektrum erlaubt die Standardisierung eines Gerätes für die jeweilige Applikation
  • Widerstandsfähigkeit und robuste Bauform für hohe Anlagenverfügbarkeit auch unter besonderen Umgebungsbedingungen
  • Montagenuten an drei Gehäuseseiten sorgen für mehr Flexibilität bei der Montage und vereinfachen die Maschinenintegration
  • Kundenfreundliche Schnittstellen und Anzeigeelemente vereinfachen Inbetriebnahme und Wartung

Übersicht

Breites Reichweitenspektrum für Bereichsabsicherungen oder Hintertretschutz

Die Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranke M4000 Area ist eine effiziente Lösung für Bereichsabsicherungen oder den Hintertretschutz einer Gefahrstellenabsicherung. Die einfache Konfiguration menügeführt via PC und die hohen Reichweiten sorgen für maximale Verfügbarkeit. Integrierte Funktionen sowie Status- und Diagnose-Informationen erlauben die schnelle Inbetriebnahme und vermeiden unnötige Maschinenstillstände. Außerdem runden sens:Control-Geräte, Zubehör und Servicekonzepte das Produktangebot ab und bilden industriegerechte Lösungen als Gesamtpaket.

Auf einen Blick
  • Typ 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
  • Robustes Gehäuse mit 3 Montagenuten
  • Hohe Reichweite bis zu 70 m
  • Auflösung 60 mm oder 80 mm
  • Schützkontrolle (EDM), Wiederanlaufsperre, Meldeausgang, SDL-Schnittstelle
  • 7-Segment-Anzeige
  • Konfiguration und Diagnose über PC
  • Strahlkodierung für genaue Systemzuordnung

 

safetyIQ

Entdecken Sie intelligenten Schutz für mehr Produktivität

Erfahren Sie mehr

Anwendungen

Technischer Überblick

 
  • Technische Daten im Überblick

    Technische Daten im Überblick

    TypTyp 4 (IEC 61496-1)
    Sicherheits-Integritätslevel

    SIL3 (IEC 61508)

    SILCL3 (EN 62061)

    Performance LevelPL e (EN ISO 13849)
    Typische Reichweite0,5 m ... 19 m / 0,5 m ... 70 m
    Strahlabstand bzw. Auflösung60 mm / 80 mm
    Länge des überwachten Bereichs300 mm ... 1.800 mm
    SchutzartIP65 (EN 60529)
Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

Downloads

Nach oben