Kontakt
Feedback

Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranken
M4000 Advanced A/P

Intelligent und effizient: Anschluss der Muting-Signale direkt vor Ort

Ihr Nutzen

  • Das breite Reichweitenspektrum erlaubt die Standardisierung eines Gerätes für die jeweilige Applikation
  • Widerstandsfähigkeit und robuste Bauform für hohe Anlagenverfügbarkeit auch unter besonderen Umgebungsbedingungen
  • Montagenuten an drei Gehäuseseiten sorgen für mehr Flexibilität bei der Montage und vereinfachen die Maschinenintegration
  • Kundenfreundliche Schnittstellen und Anzeigeelemente vereinfachen Inbetriebnahme und Wartung
  • Für 2- und 4-Sensor-Muting minimiert der Vor-Ort-Anschluss der Muting-Signale den Verkabelungsaufwand deutlich und vereinfacht die Inbetriebnahme und Wartung
  • Reduzierte Ausfallzeiten durch rundum einsehbaren Leuchtmelder und Diagnose-Anzeigen sowie Konfigurationsspeicher im Muting-Schaltgerät UE403

Übersicht

Intelligent und effizient: Anschluss der Muting-Signale direkt vor Ort

Die Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranke M4000 Advanced bildet zusammen mit dem Muting-Schaltgerät UE403 die effiziente Lösung für konventionelle Muting-Anwendungen mit automatischem Materialtransport. Die einfache Konfiguration via PC und der Vor-Ort-Anschluss der Muting-Signale sorgen für maximale Verfügbarkeit. Verschiedene Befestigungsadapter und cleveres Zubehör ermöglichen eine flexible Montage. Integrierte Funktionen sowie Status- und Diagnose-Informationen erlauben die schnelle Inbetriebnahme und vermeiden unnötige Maschinenstillstände. Das modulare Konzept gestattet die gezielte Abstimmung der Geräteeigenschaften auf die Anforderungen und realisiert so hohe Maschinensicherheit wirtschaftlich. Außerdem runden sens:Control-Geräte, Zubehör und Servicekonzepte das Produktangebot ab und bilden industriegerechte Lösungen als Gesamtpaket.

Auf einen Blick
  • Typ 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
  • Sender/Empfänger in einem Gehäuse, Reichweite bis 7,5 m
  • Schützkontrolle (EDM), Wiederanlaufsperre, Meldeausgang, SDL-Schnittstelle
  • Muting in Verbindung mit Muting-Schaltgerät UE403
  • 7-Segment-Anzeige
  • Konfiguration und Diagnose über PC
  • Optional integriert: Leuchtmelder

 

safetyIQ

Entdecken Sie intelligenten Schutz für mehr Produktivität

Erfahren Sie mehr

Anwendungen

Technischer Überblick

 
  • Technische Daten im Überblick

    Technische Daten im Überblick

    TypTyp 4 (IEC 61496-1)
    Sicherheits-Integritätslevel

    SIL3 (IEC 61508)

    SILCL3 (EN 62061)

    Performance LevelPL e (EN ISO 13849)
    Typische Reichweite0,5 m ... 7,5 m
    Strahlanzahl2 / 4
    Strahlabstand bzw. Auflösung500 mm / 300 mm
    Endkappe mit integriertem Leuchtmelder– / ✔
    SchutzartIP65 (EN 60529)
Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

Downloads

Nach oben