Kontakt
Feedback

Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranken
M2000 Standard

Robustes Industriedesign und Bedienerfreundlichkeit ohne PC

Ihr Nutzen

  • Das breite Reichweitenspektrum erlaubt die Standardisierung eines Gerätes für die jeweilige Applikation
  • Widerstandsfähigkeit und robuste Bauform für hohe Anlagenverfügbarkeit auch unter besonderen Umgebungsbedingungen
  • Reduzierter Installationsaufwand durch flexible Schutzfeldanpassung mit Hilfe von Umlenkspiegeln
  • Kundenfreundliche Schnittstellen und Anzeigeelemente vereinfachen Inbetriebnahme und Wartung
  • Reduzierte Ausfallzeiten durch Diagnose-Anzeigen direkt am Gerät
  • Schnelle Anlaufzeiten durch einfache Ausrichtung mit Hilfe optionaler Laser-Ausrichthilfe (separates Zubehör)

Übersicht

Robustes Industriedesign und Bedienerfreundlichkeit ohne PC

Die Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranke M2000 Standard ist eine wirtschaftliche Lösung für einfache ein- oder mehrseitige Zugangsabsicherungen. Hohe Reichweiten und hohe Signalreserven eröffnen ein breites Feld an Einsatzmöglichkeiten auch unter rauen Umgebungsbedingungen. Die Funktionen sind leicht verständlich und die mechanischen und elektrischen Schnittstellen benutzerfreundlich in der Handhabung. Integrierte Funktionen und Statusinformationen erlauben eine schnelle Inbetriebnahme und vermeiden unnötige Maschinenstillstände. Dank des modularen Gerätekonzeptes der Produktfamilie lassen sich die Geräteeigenschaften gezielt auf die Anforderungen abstimmen. Außerdem runden sens:Control-Geräte, Zubehör und Servicekonzepte das Produktangebot ab und bilden industriegerechte Lösungen als Gesamtpaket.

Auf einen Blick
  • Typ 2 (IEC 61496), SIL1 (IEC 61508), PL c (EN ISO 13849)
  • Robustes Gehäuse im Industriedesign
  • Hohe Reichweite bis 70 m
  • Schützkontrolle (EDM) und interne Selbsttestung konfigurierbar ohne PC
  • Standardisierte Anschlusstechnik M12 verfügbar
  • 7-Segment-Anzeige
  • Strahlkodierung für genaue Systemzuordnung

 

Profitieren Sie mit uns als Partner und Experte für funktionale Sicherheit von produktivitätssteigernden Sicherheitslösungen. Damit Ihre Prozesse reibungslos laufen, Mensch und Maschine zum Team werden und wir gemeinsam die Grenzen des Machbaren verschieben.

Erhöhen Sie Ihre Produktivität –mit Sicherheitslösungen von SICK

Anwendungen

Technischer Überblick

 
  • Technische Daten im Überblick

    Technische Daten im Überblick

    TypTyp 2
    Sicherheits-IntegritätslevelSIL1, SILCL1
    Performance LevelPL c
    Strahlanzahl2 ... 9
    Strahlabstand bzw. Auflösung116 mm ... 500 mm
    SchutzartIP65
Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

Downloads

Nach oben