Kontakt
Feedback

Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranken
M2000 RES/EDM

Integrierte Funktionen und Bedienerfreundlichkeit in bewährtem Industriedesign

Ihr Nutzen

  • Das breite Reichweitenspektrum erlaubt die Standardisierung eines Gerätes für die jeweilige Applikation
  • Widerstandsfähigkeit und robuste Bauform für hohe Anlagenverfügbarkeit auch unter besonderen Umgebungsbedingungen
  • Reduzierter Installationsaufwand durch flexible Schutzfeldanpassung mit Hilfe von Umlenkspiegeln
  • Kundenfreundliche Schnittstellen und Anzeigeelemente vereinfachen Inbetriebnahme und Wartung
  • Reduzierte Ausfallzeiten durch Diagnose-Anzeigen direkt am Gerät
  • Intergrierte Zusatzfunktionen: Reset und EDM für kurze Kabelwege und Anbindung an kostenoptimierte, zwangsgeführte Relais
  • Schnelle Anlaufzeiten durch einfache Ausrichtung mit Hilfe optionaler Laser-Ausrichthilfe (separates Zubehör)

Übersicht

Integrierte Funktionen und Bedienerfreundlichkeit in bewährtem Industriedesign

Die Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranke M2000 RES/EDM ist eine wirtschaftliche Lösung für einfache ein- oder mehrseitige Zugangsabsicherungen. Hohe Reichweiten und hohe Signalreserven eröffnen ein breites Feld an Einsatzmöglichkeiten auch unter rauen Umgebungsbedingungen. Die Funktionen sind leicht verständlich und die mechanischen und elektrischen Schnittstellen benutzerfreundlich in der Handhabung. Integrierte Funktionen und Statusinformationen erlauben eine schnelle Inbetriebnahme und vermeiden unnötige Maschinenstillstände. Dank des modularen Gerätekonzeptes der Produktfamilie lassen sich die Geräteeigenschaften gezielt auf die Anforderungen abstimmen. Außerdem runden sens:Control-Geräte, Zubehör und Servicekonzepte das Produktangebot ab und bilden industriegerechte Lösungen als Gesamtpaket.

Auf einen Blick
  • Typ 2 (IEC 61496), PL c (EN ISO 13849)
  • Robustes Gehäuse im Industriedesign
  • 7-Segment-Anzeige
  • Hohe Reichweite bis 70 m
  • Schützkontrolle (EDM), Wiederanlaufsperre (RES) und interne Selbsttestung konfigurierbar ohne PC
  • Strahlkodierung für genaue Systemzuordnung
  • Standardisierte Anschlusstechnik M12 verfügbar

 

Profitieren Sie mit uns als Partner und Experte für funktionale Sicherheit von produktivitätssteigernden Sicherheitslösungen. Damit Ihre Prozesse reibungslos laufen, Mensch und Maschine zum Team werden und wir gemeinsam die Grenzen des Machbaren verschieben.

Erhöhen Sie Ihre Produktivität –mit Sicherheitslösungen von SICK

Anwendungen

Technischer Überblick

 
  • Technische Daten im Überblick

    Technische Daten im Überblick

    TypTyp 2
    Sicherheits-IntegritätslevelSIL1, SILCL1
    Performance LevelPL c
Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

Downloads

Nach oben