Kontakt
Feedback

Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranken
M2000 RES/EDM A/P

Intelligente Verdrahtung und integrierte Funktionen für wirtschaftliche Lösungen

Ihr Nutzen

  • Wirtschaftliche Aktiv/Passiv-Varianten minimieren den Verdrahtungs- und Installationsaufwand
  • Widerstandsfähigkeit und robuste Bauform für hohe Anlagenverfügbarkeit auch unter besonderen Umgebungsbedingungen
  • Kundenfreundliche Schnittstellen und Anzeigeelemente vereinfachen Inbetriebnahme und Wartung
  • Reduzierte Ausfallzeiten durch Diagnose-Anzeigen direkt am Gerät
  • Intergrierte Zusatzfunktionen: Reset und EDM für kurze Kabelwege und Anbindung an kostenoptimierte, zwangsgeführte Relais
  • Schnelle Anlaufzeiten durch einfache Ausrichtung mit Hilfe optionaler Laser-Ausrichthilfe (separates Zubehör)

Übersicht

Intelligente Verdrahtung und integrierte Funktionen für wirtschaftliche Lösungen

Die Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranke M2000 RES/EDM A/P ist eine ideale Lösung für einfache Zugangsabsicherungen. Sie ist besonders wirtschaftlich, da nur eine Seite elektrisch angeschlossen werden muss und sich der Installationsaufwand dadurch erheblich reduziert. Die Funktionen sind leicht verständlich und die mechanischen und elektrischen Schnittstellen benutzerfreundlich in der Handhabung. Integrierte Zusatzfunktionen und Statusinformationen erlauben eine schnelle Inbetriebnahme und vermeiden unnötige Maschinenstillstände. Das modulare Konzept gestattet die gezielte Abstimmung der Geräteeigenschaften auf die Anforderungen und realisiert die Maschinensicherheit. Außerdem runden sens:Control-Geräte, Zubehör und Servicekonzepte das Produktangebot ab und bilden industriegerechte Lösungen als Gesamtpaket.

Auf einen Blick
  • Typ 2 (IEC 61496), PL c (EN ISO 13849)
  • Robustes Gehäuse im Industriedesign
  • 7-Segment-Anzeige
  • Reichweite bis 6 m
  • Schützkontrolle (EDM), Wiederanlaufsperre (RES) und interne Selbsttestung konfigurierbar ohne PC
  • Aktiv/Passiv-Varianten für kostengünstige Verdrahtung
  • Standardisierte Anschlusstechnik M12 verfügbar

 

Profitieren Sie mit uns als Partner und Experte für funktionale Sicherheit von produktivitätssteigernden Sicherheitslösungen. Damit Ihre Prozesse reibungslos laufen, Mensch und Maschine zum Team werden und wir gemeinsam die Grenzen des Machbaren verschieben.

Erhöhen Sie Ihre Produktivität –mit Sicherheitslösungen von SICK

Anwendungen

Technischer Überblick

 
  • Technische Daten im Überblick

    Technische Daten im Überblick

    TypTyp 2
    Sicherheits-IntegritätslevelSIL1, SILCL1
    Performance LevelPL c
    Strahlanzahl2
    Strahlabstand bzw. Auflösung500 mm
    SchutzartIP65
Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

Downloads

Nach oben