Kontakt
Feedback

Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranken
M2000 Kaskadierbar

Flexibilität und Vielseitigkeit durch Kaskadierung

Ihr Nutzen

  • Das breite Reichweitenspektrum erlaubt die Standardisierung eines Gerätes für die jeweilige Applikation
  • Widerstandsfähigkeit und robuste Bauform für hohe Anlagenverfügbarkeit auch unter besonderen Umgebungsbedingungen
  • Kundenfreundliche Schnittstellen und Anzeigeelemente vereinfachen Inbetriebnahme und Wartung
  • Reduzierte Ausfallzeiten durch Diagnose-Anzeigen direkt am Gerät
  • Geringer Installationsaufwand: Die Kaskadierung von 2 bzw. 3 Systemen erlaubt sehr kurze Kabelwege und minimiert den Verdrahtungsaufwand
  • Schnelle Anlaufzeiten durch einfache Ausrichtung mit Hilfe optionaler Laser-Ausrichthilfe (separates Zubehör)

Übersicht

Flexibilität und Vielseitigkeit durch Kaskadierung

Die Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranke M2000 Kaskadierbar ist eine wirtschaftliche Lösung für einfache ein- oder mehrseitige Zugangsabsicherungen. Bis zu drei Systeme können in einer Kaskade verbunden werden. Dies ermöglicht die flexible Anpassung an vorhandene Applikationen und reduziert gleichzeitig den Verkabelungsaufwand. Die Funktionen sind leicht verständlich und die mechanischen und elektrischen Schnittstellen benutzerfreundlich in der Handhabung. Integrierte Funktionen und Statusinformationen erlauben eine schnelle Inbetriebnahme und vermeiden unnötige Maschinenstillstände. Dank des modularen Gerätekonzeptes der Produktfamilie lassen sich die Geräteeigenschaften gezielt auf die Anforderungen abstimmen. Außerdem runden sens:Control-Geräte, Zubehör und Servicekonzepte das Produktangebot ab und bilden industriegerechte Lösungen als Gesamtpaket.

Auf einen Blick
  • Typ 2 (IEC 61496), PL c (EN ISO 13849)
  • Robustes Gehäuse im Industriedesign
  • 7-Segment-Anzeige
  • Reichweite bis 25 m
  • Schützkontrolle (EDM) und interne Selbsttestung konfigurierbar ohne PC
  • Strahlkodierung für genaue Systemzuordnung
  • Standardisierte Anschlusstechnik M12 verfügbar
  • Kaskadierbar, bis zu drei Systeme

 

Profitieren Sie mit uns als Partner und Experte für funktionale Sicherheit von produktivitätssteigernden Sicherheitslösungen. Damit Ihre Prozesse reibungslos laufen, Mensch und Maschine zum Team werden und wir gemeinsam die Grenzen des Machbaren verschieben.

Erhöhen Sie Ihre Produktivität –mit Sicherheitslösungen von SICK

Anwendungen

Technischer Überblick

 
  • Technische Daten im Überblick

    Technische Daten im Überblick

    TypTyp 2
    Sicherheits-IntegritätslevelSIL1, SILCL1
    Performance LevelPL c
    SchutzartIP65
Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

Downloads

Nach oben