Kontakt
Feedback

Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranken
deTem4 Core IP69K

Unter Hochdruck am sichersten

Ihr Nutzen

  • Schutzart IP69K bietet Beständigkeit und längere Lebensdauer – damit noch wirtschaftlicher
  • Zertifizierte Materialbeständigkeit für maximale Zuverlässigkeit
  • Optimales Design für effiziente Reinigung im Lebensmittelbereich – sorgt für hohe Prozess- und Produktionsqualität und verringert das Risiko von Verunreinigungen
  • Austauschbares Schutzgehäuse bietet im Servicefall Flexibilität und spart Kosten
  • Atmungsaktive Membran sorgt für höchste Verfügbarkeit
  • Reduzierung von Reinigungszeiten und -kosten im Vergleich zu einer mechanischen Schutzeinrichtung

Übersicht

Unter Hochdruck am sichersten

In der Lebensmittel- und Getränkeindustrie herrschen hohe Anforderungen an die Reinigung von Anlagenkomponenten. Ohne Kanten und Spalten ist das Design der Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranke deTem4 Core IP69K besonders für den Einsatz bei hohen Hygieneanforderungen geeignet. Robust, einfach zu reinigen und aus lebensmittelfreundlichem Kunststoff und Edelstahl – das sind die überzeugenden Merkmale. Das Schutzgehäuse und die Anschlussleitung erfüllen die Schutzart IP69K und bieten somit ein zertifiziertes Gesamtsystem für raue Industrieumgebungen. Dies gewährleistet den höchsten Schutz gegen das Eindringen von Wasser – auch unter Hochdruck.

Auf einen Blick
  • Typ 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
  • Gesamtsystem erfüllt Schutzart IP69K
  • Beständigkeit zertifiziert nach Ecolab und Diversey
  • Reinigungsfreundliches Design ohne Kanten und Spalten
  • Schutzgehäuse austauschbar konstruiert
  • Atmungsaktive Membran verhindert Beschlagen des Schutzgehäuses

 

safetyIQ

Entdecken Sie intelligenten Schutz für mehr Produktivität

Erfahren Sie mehr

Anwendungen

Technischer Überblick

 
  • Technische Daten im Überblick
    TypTyp 4 (IEC 61496)
    Sicherheits-Integritätslevel

    SIL3 (IEC 61508)

    SILCL3 (IEC 62061)

    Performance LevelPL e (ISO 13849)
    Strahlanzahl2 / 3 / 4
    Strahlabstand bzw. Auflösung500 mm / 400 mm / 300 mm
    Schutzart

    IP65 (IEC 60529)

    IP66 (IEC 60529)

    IP67 (IEC 60529)

    IP69K (ISO 20653)

Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

Downloads

Nach oben