Kontakt
Feedback

Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranken
deTem4 Core Ex II 3GD

Sicherheit im explosionsfähigen Umfeld

Ihr Nutzen

  • Einheitliches Gehäuse- und Zubehörkonzept für Standard- und Spezialindustrieumgebungen spart Zeit und Kosten bei der Anlagenplanung
  • Innovatives Halterungskonzept für einfache Montage spart Installationszeit und -kosten
  • Schnelle Installation dank integrierter LED-Anzeige spart Zeit und Kosten
  • Standardisierte Anschlusstechnik für Flexi-Loop-Integration spart Installationszeit und -kosten
  • Schutzarten IP65, IP67 und Temperaturbeständigkeit bieten lange Sensorlebensdauer und damit noch mehr Wirtschaftlichkeit

Übersicht

Sicherheit im explosionsfähigen Umfeld

Robuste und zuverlässige Sicherheitstechnik ist in Industrien mit explosionsgefährdeten Bereichen sehr wichtig. Ein einziger Funke kann sich dort verheerend auswirken. Mit der Spezialvariante Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranke deTem4 Core Ex II 3GD sorgt SICK für das Einhalten der hohen Sicherheitsanforderungen in Ex-Bereichen. Sie erfüllt die Anforderungen der ATEX-Richtlinien für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen (ATEX für Gas: II 3G EX und ATEX für Staub: II 3D Ex). Durch die hohe Beständigkeit und Zuverlässigkeit ist die Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranke für den Einsatz in rauen Industrieumgebungen besonders geeignet. deTem4 Core Ex II 3GD bietet maximale Zuverlässigkeit und sehr hohe Sicherheit für Mitarbeiter – auch im explosionsfähigen Umfeld.

Auf einen Blick
  • ATEX für Gas: II 3G EX nA op is IIB T4 GC X
  • ATEX für Staub: II 3D Ex tc IIIB T135°C Dc
  • Innovative Halterung
  • LED-Ausricht- und Statusanzeige
  • Standardisierte Anschlusstechnik: M12-Stecker, 5-poliger Anschluss, kompatibel zu Flexi Loop
  • Schutzarten: IP65 und IP67

 

safetyIQ

Entdecken Sie intelligenten Schutz für mehr Produktivität

Erfahren Sie mehr

Anwendungen

Technischer Überblick

 
  • Technische Daten im Überblick

    Technische Daten im Überblick

    TypTyp 4 (IEC 61496-1)
    Sicherheits-Integritätslevel

    SIL3 (IEC 61508)

    SILCL3 (IEC 62061)

    Performance LevelPL e (ISO 13849-1)
    Strahlanzahl2 / 3 / 4
    Strahlabstand bzw. Auflösung500 mm / 400 mm / 300 mm
    Schutzart

    IP65 (IEC 60529)

    IP67 (IEC 60529)

Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

Downloads

Nach oben