Kontakt
Feedback

Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranken
deTem2 Core

Zugangsabsicherung: einfach und effizient

Ihr Nutzen

  • Absicherung von großflächigen Zugängen, auch mit mehrfacher Strahlumlenkung
  • Geringer Platzbedarf
  • Gleiche einfache und schnelle Montage und Inbetriebnahme wie bei deTec: gleiches Zubehör, gleiche Anschlusstechnik
  • Reduzierte Variantenvielfalt
  • Zuverlässig in herausfordernden Umgebungen

Übersicht

Zugangsabsicherung: einfach und effizient

Die Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranken deTem2 Core sichern mit 2, 3 oder 4 Strahlen im Sender-Empfänger-Prinzip einfach und zuverlässig den Zugang zu gefährlichen Maschinenbereichen ab. Das schon von deTec bekannte kleine Gehäuse spart Platz und lässt sich mithilfe von erprobten Halterungen und standardisierter Anschlusstechnik einfach integrieren. Trotz geringer Abmessungen erreicht der Sensor eine Reichweite bis 90 m und macht damit auch eine mehrseitige Zugangsabsicherung mit Umlenkspiegeln möglich.

Auf einen Blick
  • Typische Reichweite bis 90 m
  • 2 Versionen: kleine und große Reichweite
  • Kompakte Bauform
  • Gleiches Gehäuse wie deTec
  • Versionen mit 2, 3 und 4 Strahlen
  • Betriebsumgebungstemperatur von –30 °C bis +55 °C
  • Schutzarten IP65 und IP67

 

safetyIQ

Entdecken Sie intelligenten Schutz für mehr Produktivität

Erfahren Sie mehr

Anwendungen

Technischer Überblick

 
  • Technische Daten im Überblick

    Technische Daten im Überblick

    TypTyp 2 (IEC 61496-1)
    Sicherheits-Integritätslevel

    SIL1 (IEC 61508)

    SILCL1 (IEC 62061)

    Performance LevelPL c (ISO 13849-1)
    Strahlanzahl2 / 3 / 4
    Strahlabstand bzw. Auflösung500 mm / 400 mm / 300 mm
    Schutzart

    IP65 (IEC 60529)

    IP67 (IEC 60529)

Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

Downloads

Nach oben