OC Sharp – Dickenmessung bei der Ausdehnung eines Ballonkatheters

Die Dickenverteilung eines Ballonkatheters bei der Ausdehnung liefert wichtige Informationen, um seine korrekte Wandstärke zu garantieren. Der konfokale Messsensor OC Sharp misst die Dicke bei der Ausdehnung an jeder Stelle des Ballons des Katheters hochgenau und berührungslos, ohne das Messobjekt zu belasten.

  • Folgende Produktfamilien können eingesetzt werden
    Chromatisch-konfokale Messtechnik für allerhöchste Präzision
    • Zahlreiche Messspannen von 600 µm bis 12 mm
    • Chromatisch-konfokale Sensortechnologie für höchste Zuverlässigkeit und Präzision
    • Schnelle Messfrequenz von bis zu 4.000 Hz
    • Zuverlässige Messung auf verschiedenste Materialien und Farben
    • Dickenmessung transparenter Materialien mit nur einem Sensorkopf (chromatisch- konfokal für Schichtdicken ab 30 µm und interferometrisch für Schichtdicken ab 3 µm).
    • Sehr kleiner Lichtfleck zur Vermessung kleinster Objekte
    • Komfortable Parametrierung mittels OC Sharp Software