Zubehör
Reflektoren und Optik / Objektive und Zubehör
OBJ-B06025BA
2049668
Kurzlink kopieren
-
Technische Daten
-
Downloads
-
Zolldaten
-
Technische Daten
Zubehörgruppe | Objektive und Zubehör |
Beschreibung | Wechselobjektiv, Brennweite 6 mm |
Tastweite/Brennweite | 6 mm |
Gewindegröße | Rundsteckverbinder M12 x 0,5 |
Klassifikationen
eCl@ss 5.0 | 27279205 |
eCl@ss 5.1.4 | 27279205 |
eCl@ss 6.0 | 27279205 |
eCl@ss 6.2 | 27279205 |
eCl@ss 7.0 | 27279205 |
eCl@ss 8.0 | 27279205 |
eCl@ss 8.1 | 27279205 |
eCl@ss 9.0 | 27273603 |
eCl@ss 10.0 | 27273603 |
eCl@ss 11.0 | 27273603 |
eCl@ss 12.0 | 27273603 |
ETIM 5.0 | EC001776 |
ETIM 6.0 | EC001776 |
ETIM 7.0 | EC001776 |
ETIM 8.0 | EC001776 |
UNSPSC 16.0901 | 45121603 |
-
-
Bitte haben Sie einen Moment Geduld...
Ihre Anfrage wird bereits bearbeitet und kann ein paar Sekunden dauern.