Hoch dynamische und energieeffizente Regalbediengeräte kommunizieren besser und schneller über eine schnelle Laser-Datenverbindung. Neben der reinen Übertragung von prozess-/ und sicherheitsgerichteten Daten aus der und in die Regalgasse helfen zusätzlich übertragene Daten, wie z.B. Live-Bilder, bei der Fehleranalyse und schnellen Störungsbeseitigung.
Regalbediengeräte agieren zunehmend mit dynamisch berechneten Positionsdaten. Je nach Durchsatzanforderung ermöglicht das, auf hohe Geschwindigkeiten hin optimierte oder auf geringen Stromverbrauch vorausberechnete Positionsfahrten. Einen zusätzlichen Nutzen zur Störungsanalyse und -beseitigung sowie zur Systemoptimierung bietet die laserbasierte, breitbandige Datenübertragung ISD400 Pro für Positionsdaten und bei Störfällen parallele Live-Bilder aus der Regalgasse.
Die neue optische Datenübertragung ISD400 Pro von SICK ermöglicht in intralogistischen Applikationen eine protokollfreie Fast-Ethernet-Kommunikation mit einer Bandbreite bis zu 100 Mbit/s. Diagnosemöglichkeiten per Display und Digitalausgang eröffnen umfangreiche Optionen für eine schnelle Inbetriebnahme und hohe Verfügbarkeit im Betrieb. Langlebigkeit und Energieeffizienz sind in das Übertragungssystem integriert: Als bislang einzige optische Datenübertragung dieser Art bietet die ISD400 Pro in Ruhephasen abschaltbare Laser-Lichtsender. Zudem ist die ISD400 Pro in mechanischer wie auch elektrischer Hinsicht konsequent auf die Plug&Play-Installation ausgelegt.
Eingesetzt wird die ISD400 Pro u. a. zur kabellosen Datenübertragung zu Regalbediengeräten (RBG) in automatischen Hochregallägern oder an Querverschiebewagen (QVW). Dank der Bandbreite von 100 Mbit/s kann sie auch große Datenmengen übertragen, wie sie beispielsweise bei der Überwachung durch Kameras anfallen, die zu Diagnosezwecken auf den RBGs mitfahren. Zusammen mit modernen Long-Range-Distanzsensoren der DL100 Baureihe bildet die optische Datenübertragung von SICK das derzeit leistungsstärkste Paket für die Positionierung von RBGs auf dem Markt.
ISD400 Pro + optische Distanzsensorik: Power-Paket für die lineare Positionierung
Kombiniert man die Leistungsmerkmale der ISD400 Pro mit dem Performance-Potenzial von Long-Range-Distanzsensoren wie dem DL100 Hi, erhält man – aus einer Hand – eine hochmoderne und investitionssichere Positionierlösung für RBGs. Die hohe Ethernet-Bandbreite der Datenübertragung mit 100 Mbit/s ermöglicht die Realisierung verfügbarkeitsoptimierender Zusatzoptionen.