Die SICK AG hat heute ihr neues Parkhaus in Waldkirch in Betrieb genommen. Den Mitarbeitern stehen damit 1.160 neue Stellplätze zu Verfügung.
Die Baukosten betrugen 6,8 Millionen Euro. Mit 1.160 Stellplätzen und einer Nutzfläche von 30.000 m² ist es eines der größten Parkhäuser der Region. Auf dem Parkhausdach ist eine Photovoltaikanlage mit 375 kWp installiert.
Die Einweihung wurde gestern Abend mit einer Überraschungsparty für die Mitarbeiter am Standort Waldkirch im Parkhaus gefeiert. Gisela Sick, Witwe des Firmengründers Dr. Erwin Sick und Ehrenvorsitzende des Aufsichtsrats, und Dr. Robert Bauer, Vorsitzender des Vorstands der SICK AG, durchschnitten gemeinsam das rote Band.
Informationen zum Bauprojekt:
Offene Großgarage im Split-Level-System
Systemparkhaus, d.h. modulares Konstruktionssystem, bestehend aus konfektionierten Fertigteilen, als Baukastensystem
Länge: 77,00 m
Breite: 65,00 m
Höhe: 17,00 m
Parkebenen: 6
Nutzfläche: ca.30.000 m²
Stellplätze: 1.160
Standort: Waldkirch, Rudolf-Blessing-Straße
Ausstattung:
3-seitig offen
Stahltrapezblechdach
Photovoltaikanlage auf dem Dach mit 375 kWp für Eigenverbrauch
1 Personenaufzug
Termine:
Baubeginn: KW 17/2014
Fertigstellung: 01.12.2014
Herstellungskosten:
6,8 Millionen Euro
Ausführung:
Generalübernehmer: Goldbeck Süd GmbH, Hirschberg
Verkehrsplaner: Fichtner Water & Transportation GmbH, Freiburg
Bodengutachter: Weiß Beratende Ingenieure GmbH, Freiburg
Vermessungsarbeiten: Markstein ÖbVI, Emmendingen
Brandschutzfachplaner: Axel Holzapfel, Hennef
SiGeKo: SiGe-GmbH, Renningen
SICK ist einer der weltweit führenden Hersteller von Sensoren und Sensorlösungen für industrielle Anwendungen. Das 1946 von Dr.-Ing. e. h. Erwin Sick gegründete Unternehmen mit Stammsitz in Waldkirch im Breisgau nahe Freiburg zählt zu den Technologie- und Marktführern und ist mit mehr als
50 Tochtergesellschaften und Beteiligungen sowie zahlreichen Vertretungen rund um den Globus präsent. Im Geschäftsjahr 2013 beschäftigte SICK mehr als 6.500 Mitarbeiter weltweit und erzielte einen Konzernumsatz von 1.009,5 Mio. Euro.
Weitere Informationen zu SICK erhalten Sie im Internet unter http://www.sick.com oder unter Telefon
+49 7681 202-3148.