Kontakt
Feedback

Kapazitive Näherungssensoren
CQF

Zuverlässige Füllstanderkennung von wasserbasierten Flüssigkeiten

Ihr Nutzen

  • Zuverlässige Füllstanderkennung – Kompensierung von Schaum, Feuchtigkeit und Anhaftungen
  • Flexible und einfache Installation – dank mitgelieferter Montagehalterung
  • Schnelle Inbetriebnahme – Plug-and-play
  • Schnelle Anpassung an anspruchsvolle Applikationen – Teach-in über Leitung
  • Platzsparendes, kompaktes Gehäuse, Schutzart: IP67, IP68, IP69K

Übersicht

Zuverlässige Füllstanderkennung von wasserbasierten Flüssigkeiten

Der kapazitive Füllstandsensor CQF erkennt Flüssigkeiten durch Behälterwände oder durch direkten Kontakt zu den Flüssigkeiten. Durch das Messprinzip werden Schaum, Feuchtigkeit und Anhaftungen kompensiert. Somit ist sichergestellt, dass der CQF ausschließlich die Flüssigkeit im Behälter erkennt – und sonst nichts. Bei Standardapplikationen ist der Sensor ohne zusätzliche Einstellungen umgehend betriebsbereit. Für anspruchsvolle Anwendungen lässt er sich über die Leitung schnell und einfach einlernen. Das Montageset bietet verschiedene Installationsmöglichkeiten, wodurch der CQF für zahlreiche Kundenapplikation geeignet ist.

Auf einen Blick
  • Kompaktes, robustes Gehäuse, Schutzart: IP67, IP68, IP69K
  • Ausgangssignal: 100 mA, Ausgangsart und -funktion wählbar: PNP/NPN, Schließer/Öffner
  • Zwei LEDs für das Signalisieren von Spannungsversorgung und Ausgangssignal
  • Leitung und Leitung mit Stecker M8
  • Mitgelieferte Montagehalterung
  • CULus-Zulassung
  • Ecolab-zertifiziert

Anwendungen

Technischer Überblick

 
  • Technische Daten im Überblick

    Technische Daten im Überblick

    BauformQuaderförmig
    Abmessungen (B x H x T)16 mm x 34 mm x 8 mm
    Schaltabstand Sn≤ 6 mm
    GehäusematerialKunststoff
    SchutzartIP67, IP68, IP69K
    AnschlussLeitung / Leitung mit Stecker
    Elektrische AusführungDC 4-Leiter
Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

Downloads

Nach oben