Kontakt
Feedback

Kapazitive Näherungssensoren
CQ

Zuverlässige kapazitive Sensoren im quaderförmigen Gehäuse

Ihr Nutzen

  • Berührungslose Füllstandmessung auch durch Wände möglich. Wandöffnungen sind daher überflüssig, was den Montageaufwand minimiert
  • Robuste Sensoren garantieren eine zuverlässige Anwendung in rauen Industrieumgebungen, wodurch Maschineninstandhaltungskosten reduziert werden
  • Einfache und schnelle Einstellung des Schaltpunktes über Teach-in-Taste oder externem Teach-in beim CQ28 und per Potentiometer beim CQ35 führt zu deutlicher Zeitersparnis
  • Einfache und sichere Sensortechnologie als Alternative zu photoelektrischen und induktiven Sensoren, z. B. beim Erkennen eines Produkts in einer verschlossenen Box, einem Container oder Tank

Übersicht

Zuverlässige kapazitive Sensoren im quaderförmigen Gehäuse

Kapazitive Näherungssensoren können alle Arten von Materialien detektieren: pulverförmig, granulatartig, flüssig und fest – und das auch durch Wände aus Kunststoff. Die kapazitiven Näherungssensoren von SICK verfügen außerdem über eine hohe elektromagnetische Verträglichkeit (EMV), wodurch Fehlschaltungen vermieden werden.

Die CQ-Reihe zeichnet sich durch eine Quaderbauform aus, die sich hervorragend für verschiedenste Einbaubedingungen eignet.

Auf einen Blick
  • Quaderförmiges Gehäuse
  • Detektiert Pulver, Granulate, Flüssigkeiten und Feststoffe
  • Höchste EMV-Störfestigkeit
  • Elektrische Ausführung: DC 4-Leiter
  • Versorgungsspannung: DC 10 V ... 36 V
  • Kurzschlussschutz (getaktet)

Anwendungen

Technischer Überblick

 
  • Technische Daten im Überblick

    Technische Daten im Überblick

    BauformQuaderförmig
    Abmessungen (B x H x T)

    16 mm x 39,5 mm x 12 mm

    28 mm x 46 mm x 5,5 mm

    35 mm x 69,5 mm x 15 mm

    Schaltabstand Sn6 mm ... 25 mm
    GehäusematerialKunststoff
    SchutzartIP67 / IP68
    Anschluss

    Leitung

    Stecker

    Leitung mit Stecker

    Elektrische AusführungDC 3-Leiter / DC 4-Leiter
Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

Downloads

Nach oben