Kontakt
Feedback

Kapazitive Näherungssensoren

Erfassen metallischer und nicht metallischer Gegenstände

Manchmal möchte man einfach wissen, was sich unter einer Oberfläche verbirgt. Hinter einer Wand zum Beispiel, in einem Vorratsbehälter, in einem Container, hinter einer Abdeckung. Füllstand- und Zufuhrkontrolle ist eine Domäne der kapazitiven Näherungssensoren. Ganz gleich, ob es um festes Material wie Papier oder Holz geht, um Granulate oder Flüssigkeiten: Sie erkennen zuverlässig den Stand der Dinge im Produktionsprozess und in der Endkontrolle. Ist da etwas hinter der Abdeckung? Ist die fertig abgefüllte Packung wirklich voll? Wie viel Farbe ist noch im Tank? Für einen kapazitiven Näherungssensor sind das einfache Fragen. Kapazitive Näherungssensoren von SICK sind immer nah dran am Geschehen. Schaltabstände zwischen 1 und 25 mm geben Spielraum für beinahe jede Einbausituation und machen die Sensoren ausgesprochen flexibel für eine breite Palette von Anwendungen. Dabei sind diese Sensoren bemerkenswert unempfindlich gegen Störungen. Verunreinigungen, Staub und Sprühnebel in der Luft machen ihnen genauso wenig aus wie elektromagnetische Einflüsse. Kein Wunder, dass sie in den unterschiedlichsten Branchen eingesetzt werden. In der Lebensmittelindustrie genauso wie in der Automontage sowie in der Lager- und Fördertechnik.

Filtern nach:

4 Treffer:

Treffer 1 - 4 von 4

Ansicht: Galerieansicht Listenansicht
Produktfamilie CQ
Zuverlässige kapazitive Sensoren im quaderförmigen Gehäuse
  • Quaderförmiges Gehäuse
  • Detektiert Pulver, Granulate, Flüssigkeiten und Feststoffe
  • Höchste EMV-Störfestigkeit
  • Elektrische Ausführung: DC 4-Leiter
  • Versorgungsspannung: DC 10 V ... 36 V
  • Kurzschlussschutz (getaktet)
Produktfamilie CQF
Zuverlässige Füllstanderkennung von wasserbasierten Flüssigkeiten
  • Kompaktes, robustes Gehäuse, Schutzart: IP67, IP68, IP69K
  • Ausgangssignal: 100 mA, Ausgangsart und -funktion wählbar: PNP/NPN, Schließer/Öffner
  • Zwei LEDs für das Signalisieren von Spannungsversorgung und Ausgangssignal
  • Leitung und Leitung mit Stecker M8
  • Mitgelieferte Montagehalterung
  • CULus-Zulassung
  • Ecolab-zertifiziert
Produktfamilie CM PTFE
Sensoren im metrischen PTFE-Gehäuse für den Einsatz in aggressiven Umgebungsbedingungen
  • M18 - metrisches Gehäuse
  • Detektiert Pulver, Granulate, Flüssigkeiten und Feststoffe
  • Höchste EMV-Störfestigkeit
  • Elektrische Ausführung: DC 4-Leiter
  • Versorgungsspannung: DC 10 V ... 36 V
  • Kurzschlussschutz (getaktet)
  • Gehäusematerial aus PTFE
  • Schutzklasse IP 67
Produktfamilie CM
Langzeit bewährte Sensoren für die Objekterfassung und Füllstandabfrage
  • Zylindrische Gehäuse in den Bauformen M12, M18 und M30
  • Detektiert Pulver, Granulate, Flüssigkeiten und Feststoffe
  • Hohe elektromagnetische Verträglichkeit
  • Elektrische Ausführung: DC 2- und 4-Leiter
  • Versorgungsspannung: DC 10 V bis DC 36 V
  • Visuelle Einstellhilfe
  • Schaltabstände bis 25 mm
  • Schutzart: IP 65, IP 68, IP 69K

Treffer 1 - 4 von 4

Nach oben