Zubehör
Weiteres Zubehör

MRA-G055-101D4
5324019
Stück
Kurzlink kopieren
    • Technische Daten
      ZubehörgruppeSeilzugmechanik
      BeschreibungEcoLine Seilzugmechanik für Servoflansch mit 6 mm Welle, Messbereich 0 m ... 1,25 m
      LieferumfangOhne Encoder, 2 x Befestigungsklemme (0061W01-00:21), 2 x Befestigungsschraube (DIN912-M3x6), 1 x Scheibenfeder DIN 6888 2x2.6
      Messbereich0 m ... 1,25 m
      Reproduzierbarkeit≤ 0,2 mm
      Linearität≤ ± 2 mm
      Hysterese≤ 0,4 mm
      Gewicht80 g (Seilzugmechanik)
      Gewicht (Messseil)0,58 g/m
      Material, MessseilHoch flexible Stahllitze 1.4401 Edelstahl V4A/PA 12-ummantelt
      Material, GehäuseKunststoff, Noryl
      Material, Gehäuse SeilzugmechanikKunststoff, Noryl
      Seilauszugslänge pro Umdrehung150 mm
      Tatsächliche Seilauszugslänge1,45 m
      Federrückzugskraft1 N ... 1,4 N 1)
      Messseil Durchmesser0,45 mm
      Seilbeschleunigung10 m/s²
      Verstellgeschwindigkeit6 m/s
      AuflösungZur Ermittlung der Systemauflösung bitte folgende Formel verwenden:
      Seilauszugslänge pro Umdrehung / Schritte pro Umdrehung = Auflösung der Kombination Seilzug + Encoder
      Betriebsumgebungstemperatur–30 °C ... +70 °C
      Schutzart MechanikIP50
      Lebensdauer SeilzugmechanikTyp. 1.000.000 Zyklen 2) 3)
      • 1) Diese Werte werden bei 25 °C Umgebungstemperatur gemessen. Bei anderen Temperaturen kann es zu Abweichungen kommen.
      • 2) Mittelwerte, die von der Art der Belastung abhängen.
      • 3) Die Lebensdauer ist abhängig von der Art der Belastung. Einflussfaktoren sind: Umweltbedingungen, Anbausituation, der genutzte Messbereich, Verfahrgeschwindigkeit sowie Beschleunigung.
    • Klassifikationen
      ECl@ss 5.027270591
      ECl@ss 5.1.427270591
      ECl@ss 6.027279103
      ECl@ss 6.227279103
      ECl@ss 7.027279103
      ECl@ss 8.027279103
      ECl@ss 8.127279103
      ECl@ss 9.027270591
      ECl@ss 10.027270591
      ECl@ss 11.027270591
      ECl@ss 12.027270591
      ETIM 5.0EC002026
      ETIM 6.0EC002026
      ETIM 7.0EC002026
      ETIM 8.0EC002026
      UNSPSC 16.090139122221

    Technische Zeichnungen

    MRA-G055-101D4
    Maßzeichnung