Kontakt
Feedback

Radarsensoren
RMS3xx / RMS32x

RMS320-343300
1083661
Versandfertig innerhalb einer Woche
  • Kurzlink kopieren
    • Merkmale
      MessprinzipFMCW
      FunkzulassungFür spezifische Ländereinschränkungen siehe Technische Information (Downloads) "Regulatory Compliance Information" (Nr. 8021596), liegt auch dem Produkt bei
      Frequenzband24,05 GHz ... 24,25 GHz
      Öffnungswinkel
      Horizontal± 50°
      Vertikal± 8°
      Arbeitsbereich1 m ... 45 m
      Reichweite
      Bei 1 m² RCS20 m
      Bei 10 m² RCS45 m
    • Mechanik/Elektrik
      Elektrischer Anschluss

      1 x M12-Stecker, 8-polig, A-codiert

      1 x M12-Stecker, 5-polig, A-codiert

      1 x M12-Dose, 4-polig, D-codiert

      Versorgungsspannung9,5 V DC ... 36 V DC
      LeistungsaufnahmeTyp. 6 W, max. 21 W
      GehäusefarbeBlau
      SchutzartIP67
      SchutzklasseIII
      Gewicht500 g
      Abmessungen (L x B x H)85 mm x 97 mm x 60,75 mm
    • Performance
      Ansprechzeit< 60 ms
      Integrierte ApplikationFeldauswertung
      Anzahl FeldsätzeBis zu 6 Felder
    • Schnittstellen
      Ethernet
      FunktionParametrierung, Datenausgabe
      CANopen
      BemerkungIn Vorbereitung
      Digitaleingänge2 (digital)
      Digitalausgänge4 (digital)
    • Umgebungsdaten
      Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)

      ETSI EN 301 489-1

      ETSI EN 301 489-3

      EN 61000-6-2

      SchwingfestigkeitEN 60068-2-6:2008-02
      SchockfestigkeitEN 60068-2-27:2009-05
      Betriebsumgebungstemperatur–40 °C ... +65 °C
      Lagertemperatur–40 °C ... +85 °C
    • Klassifikationen
      ECl@ss 5.027270890
      ECl@ss 5.1.427270890
      ECl@ss 6.027270890
      ECl@ss 6.227270890
      ECl@ss 7.027270890
      ECl@ss 8.027270890
      ECl@ss 8.127270890
      ECl@ss 9.027270890
      ETIM 5.0EC001825
      ETIM 6.0EC001825
      UNSPSC 16.090139121528

    Technische Zeichnungen

    RMS320-343300
    Maßzeichnung RMS3xx
    RMS320-343300
    PIN-Belegung CAN
    RMS320-343300
    PIN-Belegung Ethernet
    RMS320-343300
    PIN-Belegung Power
Nach oben