Kontakt
Feedback

3D-Laserscanner

Erfassen in drei Dimensionen

3D-Laserscanner erfassen ihre Umgebung nahezu lückenlos, ob sich Objekte bewegen oder nicht: Deshalb sind 3D-Laserscanner ideal für Aufgabenstellungen wie den Antikollisionsschutz an automatischen Fahrzeugen oder das Erfassen von Objekten geeignet.

Filtern nach:

1 Treffer:

Produktfamilie LD-MRS
Beeindruckend robuster Mehrlagenscanner für raue Umgebung
  • Simultanes Messen auf bis zu 8 Scanebenen
  • Wetterfest dank Multi-Echo-Technologie und Schutzart IP 69K
  • Kompakte und leichte Bauform: ca. 1 kg Gewicht
  • Großer Temperaturbereich: –40 °C bis +70 °C
  • Geringe Leistungsaufnahme: 8 Watt
  • Versorgungsspannung: 9 V DV bis 27 V DC
  • Flexible Auflösung unterschiedliche Winkelauflösungen im Scanbereich
  • Integriertes Objekt-Tracking

Nach oben