2D-LiDAR-Sensoren
LMS5xx / Outdoor

LMS511-11100 Lite
1054155
Stück
Kurzlink kopieren
    • Merkmale
      VarianteLite
      EinsatzgebietOutdoor
      AuflösungsvermögenStandard Resolution
      LichtquelleInfrarot (905 nm, ± 10 nm)
      Laserklasse1 (EN/IEC 60825-1:2014 (Ed.3), EN/IEC 60825-1:2007 (Ed.2) CAN/CSA-E60825-1:2015-11 (Ed.3))
      Öffnungswinkel
      Horizontal190°
      Scanfrequenz

      25 Hz

      35 Hz

      50 Hz

      75 Hz

      Winkelauflösung

      0,25°

      0,5°

      Scanfeldebenheit

      Scanfeldebenheit kombiniert: ± 0,72°

      Typischer Kegelfehler: 1 Sigma Wert - 0,11° ± 0,1°

      Typische Schiefstellung: 1 Sigma Wert + 0,15° ± 0,08°

      HeizungSelbstheizend mit zusätzlich integrierter Heizung
      Arbeitsbereich0,2 m ... 80 m
      Reichweite
      Bei 10 % Remission40 m
      Messgenauigkeit± 24 mm
      Spotgröße

      Divergenz: 11,9 mrad

      Am Sichtfenster: 13,5 mm

      In 26 m: 322 mm

      In 40 m: 489 mm

      Anzahl der ausgewerteten Echos2
    • Mechanik/Elektrik
      Anschlussart4 x M12-Rundsteckverbinder
      Versorgungsspannung24 V DC, ± 20 %
      Leistungsaufnahme22 W, + 55 W Heizung (typisch)
      GehäuseAlSi12
      GehäusefarbeGrau (RAL 7032)
      FrontscheibenmaterialPolycarbonat, kratzfest beschichtet
      SchutzartIP65, IP67 (EN 60529, Abschnitt 14.2.7)
      SchutzklasseIII (IEC 61140:2016-11)
      Gewicht3,7 kg
      Abmessungen (L x B x H)160 mm x 155 mm x 185 mm
    • Performance
      Ansprechzeit≥ 13 ms
      Detektierbare ObjektformNahezu beliebig
      Systematischer Fehler

      ± 25 mm (1 m ... 10 m)

      ± 35 mm (10 m ... 20 m)

      ± 50 mm (20 m ... 30 m) 1)

      Statistischer Fehler

      6 mm (1 m ... 10 m)

      8 mm (10 m ... 20 m)

      14 mm (20 m ... 30 m) 1)

      Integrierte ApplikationFeldauswertung mit flexiblen Feldern, Datenausgabe
      Anzahl Feldsätze4 Felder
      Simultane Auswertefälle4
      Filter

      Echofilter

      Nebelfilter

      Partikelfilter

      Mittelwertfilter

      Blendungsfilter

      • 1) Typischer Wert; realer Wert abhängig von Umgebungsbedingungen.
    • Schnittstellen
      Ethernet✔ , TCP/IP, UDP/IP
      BemerkungOPC DA
      FunktionHost und AUX, OPC, NTP
      Datenübertragungsrate10/100 Mbit/s
      Seriell✔ , RS-232, RS-422
      FunktionHost und AUX
      Datenübertragungsrate9,6 kBaud ... 500 kBaud
      USB
      BemerkungMini-USB
      FunktionAUX
      Digitaleingänge2 (digital)
      Digitalausgänge3 (digital)
      Optische Anzeigen5 LEDs (zusätzlich 7-Segment-Anzeige)
    • Umgebungsdaten
      Objektremission2 % ... > 1.000 % (Reflektoren)
      Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)
      Ausgesendete StrahlungIndustrielle Umgebung (IEC 61000-6-3:2020 / EN IEC 61000-6-3:2007+A1:2011)
      Elektromagnetische ImmunitätIndustrielle Umgebung (IEC 61000-6-2:2016 / EN IEC 61000-6-2:2019)
      SchwingfestigkeitIEC 60068-2-6:2007-12
      SchockfestigkeitIEC 60068-2-27:2008-02
      SchlagfestigkeitIK05, IK06, IK07 (DIN EN 50102:09-1997)
      Betriebsumgebungstemperatur–30 °C ... +50 °C
      Lagertemperatur–40 °C ... +70 °C
      Fremdlichtunempfindlichkeit70.000 lx
    • Allgemeine Hinweise
      Hinweis zur VerwendungDer Sensor ist kein Sicherheitsbauteil im Sinne der jeweils gültigen Sicherheitsnormen für Maschinen.
    • Klassifikationen
      eCl@ss 5.027270990
      eCl@ss 5.1.427270990
      eCl@ss 6.027270913
      eCl@ss 6.227270913
      eCl@ss 7.027270913
      eCl@ss 8.027270913
      eCl@ss 8.127270913
      eCl@ss 9.027270913
      eCl@ss 10.027270913
      eCl@ss 11.027270913
      eCl@ss 12.027270913
      ETIM 5.0EC002550
      ETIM 6.0EC002550
      ETIM 7.0EC002550
      ETIM 8.0EC002550
      UNSPSC 16.090141111615

    Technische Zeichnungen

    LMS511-11100 Lite
    Arbeitsbereichsdiagramm
    LMS511-11100 Lite
    Montagehinweis
    LMS511-11100 Lite
    Montagehinweis
    LMS511-11100 Lite
    Montagehinweis
    LMS511-11100 Lite
    Montagehinweis
    LMS511-11100 Lite
    Montagehinweis
    LMS511-11100 Lite
    Montagehinweis
    LMS511-11100 Lite
    Montagehinweis
    LMS511-11100 Lite
    Montagehinweis
    LMS511-11100 Lite
    Montagehinweis
    LMS511-11100 Lite
    Anschlussart Ethernet
    LMS511-11100 Lite
    PIN-Belegung I/O
    LMS511-11100 Lite
    PIN-Belegung Anschluss „Data“
    LMS511-11100 Lite
    PIN-Belegung Anschluss "POWER"