Kontakt
Feedback

2D-Laserscanner

Zuverlässige Messdaten, unabhängig von der Montageposition

2D-Laserscanner eignen sich für Mess- und Detektionsaufgaben auf Flächen. Egal in welchem Winkel 2D-Laserscanner von SICK angebracht sind – sie arbeiten stets zuverlässig und genau, im Innen- wie im Außenbereich. Zur Navigation, Detektion oder zur Messung: 2D-Laserscanner liefern zuverlässig Messdaten für zahlreiche Aufgabenstellungen.

Filtern nach:
3.0 m 250.0 m

11 Treffer:

Treffer 1 - 11 von 11

Ansicht: Galerieansicht Listenansicht
Produktfamilie TiM3xx
Unverschämt gut im Erfassen
  • "Touch and Teach"-Parametrierung ohne PC
  • Kleiner, leichter und sparsamer Sensor
  • Feldauswertung mit intelligenten Softwarealgorithmen
  • Parametrierschnittstelle beim angebauten Gerät von der Seite zugänglich
  • Einer der kompaktesten Laserscanner am Markt
  • Industriegerechtes Design
  • Geringe Leistungsaufnahme (typ. 3 W)
Produktfamilie TiM5xx
Niemals vermessen
  • Überwachung von bis zu 1470 m² Fläche mit nur einem Sensor möglich
  • Hohe Fremdlichtsicherheit durch HDDM
  • Widerstandsfähig dank Schutzart bis IP 67
  • Geringe Leistungsaufnahme (typ. 3 W)
  • Kompakte Bauform mit nur maximal 86 mm Gehäusehöhe
  • Integrierte Ethernetschnittstelle
  • Hohe Reichweite bis max. 25 m
  • Industriegerechtes Design und M12-Stecker
Produktfamilie S100
Einfach für Antikollision
  • Kostengünstiger Detektionsscanner
  • Feldauswertung über intelligente Algorithmen
  • Parametrierschnittstelle beim montierten Gerät von vorne zugänglich
Produktfamilie LMS1xx
Macht bei jedem Wetter eine gute Figur – kompakt und wirtschaftlich
  • Effiziente und kostengünstige 2D-Laserscanner für Messbereiche bis zu 50 m
  • Ausgezeichnete Performance bei jedem Wetter durch Multi-Echo-Technologie und intelligente Algorithmen
  • Robustes und kompaktes Gehäuse mit Schutzart bis IP 67, mit integrierter Heizung und Temperaturbereich bis zu –40 °C und +60 °C
  • Varianten für Security-Anwendungen mit Relaisausgängen und VdS-Zertifizierung verfügbar
  • Ausgabe der Messdaten über Ethernetschnittstelle in Echtzeit
  • Anzahl der Schaltausgänge durch externe CAN-Module erweiterbar
Produktfamilie LMC1xx
Zertifizierte Lasermesstechnik – die intelligente Art der Sicherheit
  • Einziger Laserscanner im Markt mit VdS-Zertifikat (deutsches Sicherheitszertifikat)
  • Höchste Klasse C mit Umweltklasse II bzw. IVa
  • Flexibler Anschluss an DC 9 V bis 30 V
  • 2 isolierte Relais (Alarm) und ein Manipulationsausgang
  • Hohe Detektionsreichweite von 20 m, horizontal wie vertikal
  • Bis zu 10 Überwachungsfelder frei definierbar, intelligente Auswertealgorithmen
  • Zertifiziertes Quick-Start-Menü
  • Auf Anfrage lieferbar in 200 RAL-Farben
Produktfamilie LMS4xx
Schnelle und exakte Höhen- und Konturenmessung
  • Die im Sensor integrierte Applikation "Level Control" erlaubt durch eine lückenlose Scan-Fläche ein "schattenfreies" Detektieren von Objekten in Kisten. Auch kleine Objekte mit beliebiger Farbe werden an jeder Stelle im Behälter erkannt.
  • Großer Messdynamikbereich von 0,7 m bis 3 m
  • Robustes Design
  • Hohe Winkelauflösung und Scanfrequenz
  • Ideal für Depalettierungsaufgaben, Konturen-Verifikation und 1D-Kamera-Applikationen auf Paletten
Produktfamilie LD-OEM
Mit höchster Genauigkeit zuverlässig Scannen unter rauen Bedingungen
  • Hohe Reichweite auch auf dunklen Oberflächen
  • Augensichere Lastertechnik
  • Hohe Winkelauflösung bis zu 0,125 Grad
  • Hohe Unempfindlichkeit gegen Sonneneinstrahlung und andere Infrarotlichtquellen
  • Synchronüberwachung von bis zu vier frei definierbaren Feldern
  • Echtzeitausgabe der Messdaten über Ethernschnittstelle
  • Lückenloses Abtasten mit gleichmäßigem Laserspot über den Vollwinkel von 360 Grad
Produktfamilie LMS5xx
Voller Durchblick – kompakter Sensor für die ganz großen Aufgaben
  • Leistungsfähiger, effizienter Lasermesssensor für Messbereiche bis 80 m
  • Herausragende Performance auch bei ungünstigen Witterungsbedingungen durch Multi-Echo-Technologie
  • Kompaktes Gehäuse bis Schutzart IP 67 und eingebauter Heizung bei Outdoor-Geräten
  • Geringe Leistungsaufnahme
  • Schnelle Signalverarbeitung
  • Mehrere Eingänge und Ausgänge
  • Synchronisierung mehrerer Sensoren möglich
Produktfamilie LD-LRS
Leistungsstarker Laserscanner mit großer Reichweite für den Außenbereich
  • Hohe Reichweite auch auf dunklen Oberflächen
  • Hohe Winkelauflösung bis zu 0,0625 Grad
  • Hohe Unempfindlichkeit gegen Sonneneinstrahlung
  • Synchronüberwachung von bis zu vier verschiedenen Feldern
  • Kleiner Durchmesser des Laserspots auch bei großen Entfernungen
Produktfamilie NAV3xx
Optimierte Wirtschaftlichkeit durch präzise Lasernavigation
  • Mixed-Mode-Navigation
  • Hohe Reichweite: bis zu 70 m auf Reflektoren (bis zu 35 m auf schwarze Ziele)
  • Hohe eigene Rechenleistung und individuelle Konfiguration der FTF
  • Messung, Navigation und Positionsbestimmung mit höchster Präzision ab drei sichtbaren Reflektoren
  • Winkelauflösung bis zu 0,1 Grad
  • Navigation, Raum- und Konturdaten, Reflektormarken, Winkelposition und/oder Rohdatenerfassung
Produktfamilie NAV2xx
Positionsbestimmung und Navigation auch unter sehr anspruchsvollen Bedingungen
  • Integrierte Datenauswertung zur Bestimmung von Reflektorpositionen
  • Reichweite bis zu 30 m auf Reflektoren, bis zu 18 m auf Schwarz (10 % Remission), maximal bis zu 50 m
  • Erfassungswinkel: 270°
  • Scanfrequenz: 25 Hz
  • Winkelauflösung auf Reflektoren: 0,001°
  • Temperaturbeständig von –30 °C bis +50 °C
  • Schutzart IP 67 und integrierte Heizung

Treffer 1 - 11 von 11

Nach oben