-
Technische Daten
-
Downloads
-
Zolldaten
-
Produktmerkmale
Softwarekategorie | Konfigurationssoftware |
Softwaretyp | MEPA |
Version | 1.4.10 |
Sprache | Deutsch, Englisch, Russisch |
Beschreibung | Software zur Konfigurierung, Parametrierung und Diagnose des FLOWSIC600 |
Unterstützte Produktfamilien | FLOWSIC600 |
Unterstützte Produktgruppen | Gasdurchflusszähler |
Unterstützte Produktsegmente | Durchflussmesstechnik |
Systemvoraussetzungen
Betriebssystem | Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
Bildschirm | XGA True Color |
Prozessor | Pentium |
Frequenz und Arbeitsspeicher | 1 GHz, 512 MB RAM |
Mindestauflösung | 1.024 px x 768 px |
Schnittstelle | USB oder serielle Schnittstelle |
-
-
Bitte haben Sie einen Moment Geduld...
Ihre Anfrage wird bereits bearbeitet und kann ein paar Sekunden dauern.