Lumineszenzsensoren
LUT1

LUT1U-11331
1024128
Stück
Kurzlink kopieren
    • Merkmale
      Abmessungen (B x H x T)23 mm x 70 mm x 60 mm
      Tastweite150 mm 1)
      Gehäuseform (Lichtaustritt)Quaderförmig
      Arbeitsbereich60 mm ... 160 mm
      LichtsenderLED, Ultraviolettes Licht 2)
      Wellenlänge375 nm
      LichtaustrittLange Seite
      Lichtfleckgröße12 mm x 12 mm
      EmpfangsbefilterungKV 418 (Standard)
      Empfangsbereich450 nm ... 750 nm
      EinstellungDoppel-Teach-in-Taste
      SchaltfunktionHellschaltend
      • 1) Ab Vorderkante Objektiv.
      • 2) Mittlere Lebensdauer: 100.000 h bei TU = +25 °C.
    • Mechanik/Elektrik
      Versorgungsspannung10 V DC ... 30 V DC 1)
      Restwelligkeit< 5 Vss 2)
      Stromaufnahme< 40 mA 3)
      Schaltfrequenz6 kHz 4)
      Ansprechzeit85 µs 5)
      SchaltausgangPNP
      Schaltausgang (Spannung)PNP: HIGH = UV ≤ 2 V / LOW ca. 0 V
      SchaltartHellschaltend
      Ausgangsstrom Imax.200 mA
      AnschlussartStecker M12, 5-polig
      SchutzklasseIII 6)
      Schutzschaltungen

      UV-Anschlüsse verpolsicher

      Ausgang Q kurzschlussgeschützt

      Störimpulsunterdrückung

      SchutzartIP67
      Gewicht240 g
      GehäusematerialMetall, Zinkdruckguss
      • 1) Grenzwerte bei Betrieb in kurzschlussgeschütztem Netz max. 8 A.
      • 2) Darf Uv-Toleranzen nicht über- oder unterschreiten.
      • 3) Ohne Last.
      • 4) Bei Hell-Dunkel-Verhältnis 1:1, ohne Zeitstufe.
      • 5) Signallaufzeit bei ohmscher Last.
      • 6) Bemessungsspannung DC 50 V.
    • Kommunikationsschnittstelle
      Kommunikationsschnittstelle-
    • Umgebungsdaten
      Umgebungstemperatur Betrieb–20 °C ... +60 °C
      Umgebungstemperatur Lager–40 °C ... +70 °C
      SchockbelastungNach IEC 60068
    • Klassifikationen
      ECl@ss 5.027270908
      ECl@ss 5.1.427270908
      ECl@ss 6.027270908
      ECl@ss 6.227270908
      ECl@ss 7.027270908
      ECl@ss 8.027270908
      ECl@ss 8.127270908
      ECl@ss 9.027270908
      ECl@ss 10.027270908
      ECl@ss 11.027270908
      ETIM 5.0EC001822
      ETIM 6.0EC001822
      ETIM 7.0EC001822
      UNSPSC 16.090139121528

    Technische Zeichnungen

    LUT1U-11331
    Maßzeichnung
    LUT1U-11331
    Einstellmöglichkeiten
    LUT1U-11331
    Anschlussart
    LUT1U-11331
    Anschlussschema
    LUT1U-11331
    Tastweite
    LUT1U-11331
    Lichtfleckgröße