Übersicht
Universell einsetzbar bei einfachster Bedienung
Die Stärke des LUT8 ist das klare Bedienkonzept. Mit Hilfe des in acht Stufen einrastenden Drehschalters kann die Empfindlichkeit des LUT8 – und damit die Schaltsicherheit – ganz einfach an die zu erkennende Markierung angepasst werden. Ein weiterer Vorteil ist die Balkenanzeige, welche die Lumineszenzintensität der Marke und des Hintergrundes visualisiert.
Auf einen Blick
- Robustes Metallgehäuse
- Einfache Empfindlichkeitseinstellung über 8 Stufen
- Visualisierung der Lumineszenzintensität per Balkenanzeige
- Tastweiten durch Wechselobjektive wählbar
- Optische Zusatzfilter, um Hintergrund-Lumineszenzen auszublenden
- Lichtleiter-Anschluss (mit 20-mm-Objektiv)
- Schalt-und Analogausgang