Übersicht
Kompakter Sensor für hohe Tastweiten
Die Empfindlichkeit des Lumineszenzsensors LUT1 kann über Plus- und Minus-Taste stufenlos eingestellt werden. Selbst bei sehr hohen Geschwindigkeiten werden lumineszierende Markierungen sicher erkannt. Das sichtbare blaue Sendelicht der LUT1B-Varianten erleichtert das Ausrichten des Sensors und ist zudem besonders gut für rot lumineszierende Markierungen geeignet, da die Pigmente optimal angeregt werden.
Auf einen Blick
- Schaltschwelleneinstellung stufenlos über Folientastatur
- Hohe Tastweiten bis 150 mm
- Sende-LED UV (375 nm) oder blau (470 nm)
- Schaltfolge 600 Hz oder 6 kHz