Lumineszenzsensoren

Die einleuchtende Lösung für aufleuchtende Materialien

Lumineszenzsensoren detektieren sichtbare und unsichtbare Markierungen, welche unter UV-Licht aufleuchten. Fluoreszierende Materialien und Markierungen werden unabhängig von Muster, Farben oder Oberflächenbeschaffenheit auf jedem beliebigen Trägermaterial zuverlässig erkannt. Lumineszenzsensoren senden UV-Licht mit einer Wellenlänge von ca. 375 nm. Fluoreszierende Stoffe wandeln das UV-Licht in langwelliges sichtbares Licht um. Das so zurückgestrahlte Licht wird vom Lumineszenzsensor empfangen und ausgewertet.

5 Treffer:

Treffer 1 - 5 von 5

Ansicht: Galerieansicht Listenansicht
Kleiner, intelligenter Lumineszenzsensor
  • Lumineszenzsensor im Miniaturgehäuse
  • Statisches und dynamisches Einlernverfahren in einer Variante
  • Verlässliche Detektion selbst bei geringem Lumineszenzanteil
  • Schaltfrequenz: 6 kHz
  • Arbeitsbereich: 8 ... 20 mm
  • IO-Link-Funktion
  • Kompatibilität zu früheren LUT-Sensoren durch Leitung mit Stecker M12
Jetzt vergleichen
Auswählen
Universell einsetzbar bei einfachster Bedienung
  • Robustes Metallgehäuse
  • Einfache Empfindlichkeitseinstellung über 8 Stufen
  • Visualisierung der Lumineszenzintensität per Balkenanzeige
  • Tastweiten durch Wechselobjektive wählbar
  • Optische Zusatzfilter, um Hintergrund-Lumineszenzen auszublenden
  • Lichtleiter-Anschluss (mit 20-mm-Objektiv)
  • Schalt-und Analogausgang
Jetzt vergleichen
Auswählen
Schnelle und präzise Erfassung auch bei hohen Tastweiten
  • Einfaches Teach-in
  • Arbeitsbereich bis zu 250 mm
  • Varianten mit IO-Link
  • Visualisierung der Lumineszenzintensität per Balkenanzeige
  • 3 Modi: High Speed (6,5 kHz), Standard (2,5 kHz), High Resolution (500 Hz)
  • Optische Zusatzfilter, um Hintergrund-Lumineszenzen auszublenden
  • Lichtleiter-Anschluss (mit 20-mm-Objektiv)
  • Schalt- und Analogausgang
Jetzt vergleichen
Auswählen
Die Lösung für Standardapplikationen
  • Robustes Metallgehäuse
  • Tastweite 10, 20 oder 50 mm
  • Tastweiten durch Wechselobjektive wählbar
  • Sende-LED UV (375 nm)
Jetzt vergleichen
Auswählen
Kompakter Sensor für hohe Tastweiten
  • Schaltschwelleneinstellung stufenlos über Folientastatur
  • Hohe Tastweiten bis 150 mm
  • Sende-LED UV (375 nm) oder blau (470 nm)
  • Schaltfolge 600 Hz oder 6 kHz
Jetzt vergleichen
Auswählen

Treffer 1 - 5 von 5