Spurführung und Rasterlokalisierung
OLS

OLS20-BB1118142
1100421
Stück
Kurzlink kopieren
    • Merkmale
      Abmessungen (B x H x T)31 mm x 62 mm x 52,5 mm
      Tastweite100 mm
      Tastweitentoleranz± 10 mm
      Gehäuseform (Lichtaustritt)Quaderförmig
      Arbeitsbereich90 mm ... 110 mm
      LichtsenderLED, blau 1)
      Wellenlänge450 nm
      Lichtfleckgröße180 mm x 9 mm 2)
      Barcodearten2/5 Interleaved
      Modulbreite (min.)≥ 1,5 mm
      Spurradius (min.)≥ 0,5 m
      SpurfarbeOrange
      • 1) Mittlere Lebensdauer: 100.000 h bei TU = +25 °C.
      • 2) Sichtbereich Spur +-90mm, Sichtbereich code +-50mm.
    • Mechanik/Elektrik
      Versorgungsspannung18 V DC ... 30 V DC 1)
      Restwelligkeit≤ 5 Vss 2)
      Leistungsaufnahme< 3 W 3)
      Abtastrate5 ms
      Genauigkeit optische Mitte± 1 mm
      SchaltausgangGegentakt: PNP/NPN
      Schaltausgang (Spannung)Gegentakt: PNP/NPN HIGH = UV - 3 V / LOW ≤ 3 V
      Ausgangsstrom Imax.< 100 mA
      AnschlussartStecker M12, 5-polig
      SchutzklasseIII
      Schutzschaltungen

      UV-Anschlüsse verpolsicher

      Ausgang Q kurzschlussgeschützt

      Störimpulsunterdrückung

      SchutzartIP67
      LED-Risikogruppe2 (IEC 62471)
      Gewicht250 g
      GehäusematerialMetall, Zinkdruckguss
      • 1) Grenzwerte bei Betrieb in kurzschlussgeschütztem Netz max. 8 A.
      • 2) Darf Uv-Toleranzen nicht über- oder unterschreiten.
      • 3) Ohne Last.
    • Kommunikationsschnittstelle
      IO-Link✔ , COM3 (230,4 kBaud)
      Zykluszeit5 ms
      Prozessdatenlänge21 Byte Process Data In
      Modbus✔ , RTU RS-485
      DigitalausgangQ1
      Anzahl1
    • Umgebungsdaten
      Umgebungstemperatur Betrieb–10 °C ... +55 °C
      Umgebungstemperatur Lager–25 °C ... +75 °C
      Fremdlichtunempfindlichkeit50.000 lx
      SchockbelastungNach IEC 60068
      UL-File-Nr.NRKH.E181493 & NRKH7.E181493
    • Klassifikationen
      ECl@ss 5.027270906
      ECl@ss 5.1.427270906
      ECl@ss 6.027270906
      ECl@ss 6.227270906
      ECl@ss 7.027270906
      ECl@ss 8.027270906
      ECl@ss 8.127270906
      ECl@ss 9.027270906
      ECl@ss 10.027270906
      ECl@ss 11.027270906
      ETIM 5.0EC001820
      ETIM 6.0EC001820
      ETIM 7.0EC001820
      ETIM 8.0EC001820
      UNSPSC 16.090139121528

    Technische Zeichnungen

    OLS20-BB1118142
    Maßzeichnung
    OLS20-BB1118142
    Anschlussschema Cd-424
    OLS20-BB1118142
    Einstellmöglichkeiten