Übersicht
Messung mit Höchstgeschwindigkeit für lineare Direktantriebe
Präzision, Geschwindigkeit, Dynamik und hohe Steifigkeit – gerade diese Eigenschaften spielen bei modernen Anwendungen in der Antriebstechnik eine große Rolle. Die linearen Motor-Feedback-Systeme STL/ETL70 erfüllen all diese Eigenschaften mithilfe der HIPERFACE®- oder HIPERFACE DSL®-Schnittstelle. Das magnetische Funktionsprinzip, die große Messlänge bis 16 m und die hohe Auflösung eröffnen bei der absoluten Positionserfassung vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Das Innere der Motor-Feedback-Systeme besteht aus neuester Sensor- und Auswertetechnologie. Das ETL70 ist dank HIPERFACE DSL® das weltweit erste lineare Motor-Feedback-System mit Einkabeltechnologie.
Auf einen Blick
- Absolutes Messsystem für lineare Direktantriebe
- Messlängen: bis 16.384 mm
- Hohe Verfahrgeschwindigkeiten: bis zu 10 m/s
- Status-LED
- Berührungsloses Messsystem; Leseabstand zum Magnetband: bis zu 0,8 mm
- Elektronisches Typenschild
- ETL70 mit Einkabeltechnologie dank HIPERFACE DSL®-Schnittstelle
- STL70 mit HIPERFACE®-Schnittstelle