3D-LiDAR-Sensoren
MRS6000 / Outdoor
MRS6124R-131001
6065086
Kurzlink kopieren
-
Technische Daten
-
Downloads
-
Zubehör
-
Service und Support
-
Zolldaten
-
Merkmale
Einsatzgebiet | Outdoor |
Lichtquelle | Infrarotlicht (870 nm) |
Laserklasse | 1 (IEC 60825-1:2014) |
Öffnungswinkel | | Horizontal | 120° | Vertikal | 15° |
|
Scanfrequenz | 10 Hz |
Winkelauflösung | 0,13°, horizontal 0,625°, vertikal |
Arbeitsbereich | 0,5 m ... 200 m |
Reichweite | | Bei 10 % Remission | 30 m | Bei 90 % Remission | 75 m |
|
Anzahl der ausgewerteten Echos | 4 |
Mechanik/Elektrik
Anschlussart | 3 x M12-Rundsteckverbinder (Versorgungsspannung, Ethernet, I/O) |
Versorgungsspannung | 10 V ... 29 V |
Leistungsaufnahme | 20 W |
Gehäuse | Aluminium / Plastik (PMMA) |
Gehäusefarbe | Grau (RAL 7042) |
Schutzart | IP65 IP67 |
Schutzklasse | III |
Gewicht | 2,2 kg |
Abmessungen (L x B x H) | 125,5 mm x 176 mm x 131 mm |
Performance
Systematischer Fehler | ± 125 mm 1) |
Statistischer Fehler | 30 mm 1) |
Schnittstellen
Ethernet | ✔ , TCP/IP | Funktion | Rohdatenschnittstelle / Parametrierung | Datenübertragungsrate | 100 Mbit/s ... 1 Gbit/s |
|
Umgebungsdaten
Betriebsumgebungstemperatur | –20 °C ... +60 °C |
Allgemeine Hinweise
Hinweis zur Verwendung | Der Sensor ist kein Sicherheitsbauteil im Sinne der jeweils gültigen Sicherheitsnormen für Maschinen. |
Klassifikationen
eCl@ss 5.0 | 27270990 |
eCl@ss 5.1.4 | 27270990 |
eCl@ss 6.0 | 27270913 |
eCl@ss 6.2 | 27270913 |
eCl@ss 7.0 | 27270913 |
eCl@ss 8.0 | 27270913 |
eCl@ss 8.1 | 27270913 |
eCl@ss 9.0 | 27270913 |
eCl@ss 10.0 | 27270913 |
eCl@ss 11.0 | 27270913 |
eCl@ss 12.0 | 27270913 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 8.0 | EC002550 |
UNSPSC 16.0901 | 41111615 |
Technische Zeichnungen
Maßzeichnung
Funktionsprinzip
Funktionsprinzip
-
-
-
-
Bitte haben Sie einen Moment Geduld...
Ihre Anfrage wird bereits bearbeitet und kann ein paar Sekunden dauern.