Übersicht
Programmierbar. Leistungsstark. Robust. Vielseitig.
Der MRS1000P ist ein programmierbarer 3D-LiDAR-Sensor für vielseitige industrielle Aufgaben im Innen- und Außenbereich. Er ist ein Mehrlagenscanner, der mehrdimensional genau und zuverlässig Objekte frühzeitig erkennt und misst. Durch die Sammlung großer Datenmengen auf mehreren Scanlagen und unterschiedlichen Winkeln kann ein großer Öffnungswinkel abgedeckt werden und gewonnenen Messdaten lassen sich universell zur Lösung verschiedenster Applikationen einsetzen. Dank der Entwicklungsumgebung SICK AppSpace sowie der SICK Interface & Algorithm API und HALCON-Bildverarbeitungsbibliothek ist die integrierte Anwendungssoftware hochgradig flexibel.
Auf einen Blick
- Vier gespreizte Lagen und 275°-Öffnungswinkel
- Hohe Wetterbeständigkeit und Zuverlässigkeit dank HDDM+ mit Multi-Echo-Technologie
- Hohe Flexibilität für eine Vielzahl von Anwendungen
- „Welcome App“ zur Erstellung einer 3D-Punktwolke
- Einfaches Skripting mit Lua