Übersicht
Beeindruckend robuster Mehrlagenscanner für raue Umgebung
Der Mehrlagenscanner LD-MRS ist eine effiziente Sensorlösung im Automatisierungsbereich. Er ist unempfindlich gegen Schnee, Regen und Staub und deshalb besonders geeignet für raue industrielle Outdoor-Anwendungen im stationären und mobilen Betrieb, wie z. B. in Häfen und im Tagebau, zur Vermessung und für Überwachungsaufgaben, sowie an Industriefahrzeugen. Der LD-MRS ist mit Objekt-Tracking oder Feldauswertung erhältlich. Er scannt und misst zeitgleich auf bis zu acht Ebenen – wichtig, um z. B. Nickbewegungen von Fahrzeugen zu kompensieren oder Steigungen zu erkennen. Zusätzlich kann er pro Messung und Ebene bis zu drei aufeinanderfolgende Echopulse erkennen. Mit seiner leichten, kompakten und robusten Bauform lässt er sich einfach in unterschiedliche Applikationen integrieren.
Auf einen Blick
- Simultanes Messen auf bis zu 8 Scanebenen
- Wetterfest dank Multi-Echo-Technologie und Schutzart IP69K
- Kompakte und leichte Bauform: 0,77 kg / 1 kg Gewicht
- Großer Temperaturbereich: –40 °C bis +70 °C
- Geringe Leistungsaufnahme: 8 Watt
- Flexible Auflösung unterschiedlicher Winkelauflösungen im Scanbereich
- Integriertes Objekt-Tracking