2D-LiDAR-Sensoren
NAV3xx / Indoor
NAV350-3232
1052928
Kurzlink kopieren
-
Technische Daten
-
Downloads
-
Zubehör
-
Applikationen
-
Service und Support
-
Zolldaten
-
Merkmale
Einsatzgebiet | Indoor |
Lichtquelle | 905 nm |
Laserklasse | 1 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014) |
Öffnungswinkel | | Horizontal | 360° |
|
Scanfrequenz | 8 Hz, ± 5 % |
Winkelauflösung | 0,25° |
Arbeitsbereich | 0,5 m ... 250 m (0,5 m ... 70 m auf Reflektoren) |
Reichweite | | Bei 10 % Remission | 35 m | Bei 90 % Remission | 100 m |
|
Mechanik/Elektrik
Anschlussart | 3 x M12-Stecker/-Dose |
Versorgungsspannung | 24 V DC, ± 15 % |
Leistungsaufnahme | 36 W |
Gehäuse | Aluminiumdruckguss |
Gehäusefarbe | Lichtblau (RAL 5012) |
Schutzart | IP65 |
Schutzklasse | III |
Gewicht | 2,4 kg |
Abmessungen (L x B x H) | 115 mm x 120,5 mm x 222 mm |
Performance
Detektierbare Objektform | Nahezu beliebig |
Systematischer Fehler | ± 10 mm (RDI) 1) ± 15 mm (Kontur) 1) |
Statistischer Fehler | 15 mm (Kontur) 1) |
Reflektorspeicher | 12.000 |
Positioniergenauigkeit | ± 4 mm |
Integrierte Applikation | Navigation |
Schnittstellen
Ethernet | ✔ , TCP/IP | Datenübertragungsrate | 100 Mbit/s |
|
Seriell | ✔ , RS-232 | Datenübertragungsrate | 19,2 kBaud ... 115 kBaud |
|
Digitalausgänge | 1 (digital) |
Optische Anzeigen | 4 LEDs (Statusanzeigen) |
Umgebungsdaten
Betriebsumgebungstemperatur | 0 °C ... +50 °C |
Lagertemperatur | –20 °C ... +80 °C |
Zulässige relative Luftfeuchte | 85 %, nicht kondensierend |
Reflektormarken (empfohlen) | Streifen: Breite ≥ 80 mm, zylindrisch: Durchmesser ≥ 80 mm |
Allgemeine Hinweise
Hinweis zur Verwendung | Der Sensor ist kein Sicherheitsbauteil im Sinne der jeweils gültigen Sicherheitsnormen für Maschinen. |
Klassifikationen
eCl@ss 5.0 | 27270990 |
eCl@ss 5.1.4 | 27270990 |
eCl@ss 6.0 | 27270913 |
eCl@ss 6.2 | 27270913 |
eCl@ss 7.0 | 27270913 |
eCl@ss 8.0 | 27270913 |
eCl@ss 8.1 | 27270913 |
eCl@ss 9.0 | 27270913 |
eCl@ss 10.0 | 27270913 |
eCl@ss 11.0 | 27270913 |
eCl@ss 12.0 | 27270913 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 8.0 | EC002550 |
UNSPSC 16.0901 | 41111615 |
Technische Zeichnungen
Maßzeichnung
Arbeitsbereichsdiagramm
-
-
-
-
-
Bitte haben Sie einen Moment Geduld...
Ihre Anfrage wird bereits bearbeitet und kann ein paar Sekunden dauern.