- Startseite
- Produktportfolio
- LiDAR-Sensoren
- 2D-LiDAR-Sensoren
- LMS4000
- LMS4111R-13000
- Startseite
- Produktportfolio
- LiDAR-Sensoren
- 2D-LiDAR-Sensoren
- LMS4000
- LMS4111R-13000
2D-LiDAR-Sensoren
LMS4000 / Indoor
LMS4111R-13000
1091423
-
Technische Daten
-
Downloads
-
Zubehör
-
Service und Support
-
Zolldaten
-
- Merkmale
Einsatzgebiet Indoor Lesefenster Stirnseitig Lichtquelle Sichtbares Rotlicht (660 nm) Laserklasse 2 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014) Öffnungswinkel Horizontal 70° Scanfrequenz 600 Hz Winkelauflösung 0,0833° Arbeitsbereich 0,7 m ... 3 m Reichweite Bei 2 % Remission 2,3 m Bei 3,5 % Remission 3 m Bei 10 % Remission 3 m
- Mechanik/Elektrik
Anschlussart 1 x M12, 5-poliger Stecker (Power + I/O + Sync)
1 x M12, 8-polige Dose (Ethernet)
1 x M12, 5-polige Dose (Encoder + I/O)
Versorgungsspannung 24 V DC, ± 25 % Leistungsaufnahme ≤ 16 W, Anlaufphase max. 29 W Ausgangsstrom ≤ 100 mA Gehäuse Aluminiumdruckguss Gehäusefarbe Lichtblau (RAL 5012) Schutzart IP65 Schutzklasse III Elektrische Sicherheit IEC 61010-1:2011 Gewicht 2,4 kg Abmessungen (L x B x H) 192 mm x 130 mm x 107 mm
- Performance
Scan-/Bildwiederholrate 504.600 Messpunkte/s Ansprechzeit ≥ 4,8 ms Detektierbare Objektform Nahezu beliebig Systematischer Fehler ± 1,5 mm 1) Statistischer Fehler 2,5 mm 1) Integrierte Applikation Datenausgabe Filter Rechteckfilter
Kantenfilter
Medianfilter
Glanzkompensation
Mittelwertfilter
- 1) Typischer Wert; realer Wert abhängig von Umgebungsbedingungen.
- Schnittstellen
Ethernet ✔ , TCP/IP, UDP/IP Funktion Messdatenausgabe (Entfernung, RSSI, Winkel) Datenübertragungsrate 100 Mbit/s ... 1.000 Mbit/s, Halb-/Vollduplex Digitaleingänge 2 Encodereingänge 2 (Phase A, Phase B) Digitalausgänge 3 Synchronisationseingänge/-ausgänge 1 (Master / Slave) Optische Anzeigen 4 LEDs Konfigurationssoftware SOPAS ET Maximale Encoderfrequenz 50 kHz
- Umgebungsdaten
Objektremission 3,5 % ... 300 % Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) EN 61000-6-3:2007+A1:2011
IEC 61000-6-3:2006+AMD1:2010
Schwingfestigkeit EN 60068-2-6:2007 Schockfestigkeit EN 60068-2-27:2008 Betriebsumgebungstemperatur –10 °C ... +50 °C 1) Lagertemperatur –20 °C ... +70 °C Zulässige relative Luftfeuchte ≤ 90 %, nicht kondensierend Fremdlichtunempfindlichkeit 2.000 lx - 1) Initialisierungsphase: 0 °C ... 50 °C.
- Allgemeine Hinweise
Hinweis zur Verwendung Der Sensor ist kein Sicherheitsbauteil im Sinne der jeweils gültigen Sicherheitsnormen für Maschinen.
- Klassifikationen
eCl@ss 5.0 27270990 eCl@ss 5.1.4 27270990 eCl@ss 6.0 27270913 eCl@ss 6.2 27270913 eCl@ss 7.0 27270913 eCl@ss 8.0 27270913 eCl@ss 8.1 27270913 eCl@ss 9.0 27270913 eCl@ss 10.0 27270913 eCl@ss 11.0 27270913 eCl@ss 12.0 27270913 ETIM 5.0 EC002550 ETIM 6.0 EC002550 ETIM 7.0 EC002550 ETIM 8.0 EC002550 UNSPSC 16.0901 41111615
-
Ansicht: Galerieansicht Listenansicht Alles einblenden Alles ausblenden
-
-
-