- Startseite
- Produktportfolio
- Lichttaster und Lichtschranken
- Lichttaster und Lichtschranken
- W4F
- WTV4FE-21311120ZZZ
- Startseite
- Produktportfolio
- Lichttaster und Lichtschranken
- Lichttaster und Lichtschranken
- W4F
- WTV4FE-21311120ZZZ
Miniatur-Lichtschranken
W4F
WTV4FE-21311120ZZZ
1113186
-
Technische Daten
-
Downloads
-
Zubehör
-
Applikationen
-
Videos
-
Service und Support
-
Zolldaten
-
- Merkmale
Funktionsprinzip Reflexions-Lichttaster Funktionsprinzip Detail Hintergrundausblendung, V-Optics Schaltabstand Schaltabstand min. 2 mm Schaltabstand max. 50 mm Einstellbereich Schaltschwelle für Hintergrundausblendung 15 mm ... 50 mm Referenzobjekt Objekt mit 90 % Remissionsgrad (entspricht Standardweiß nach DIN 5033) Mindestabstand zwischen eingestelltem Schaltabstand und Hintergrund (schwarz 6% / weiß 90%) 1 mm, bei 21 mm Abstand Empfohlener Schaltabstandsbereich für beste Performance 15 mm ... 30 mm Sendestrahl Lichtsender PinPoint-LED Lichtart Sichtbares Rotlicht Lichtfleckform Rechteckig Lichtfleckgröße (Abstand) 0,5 mm x 1,9 mm (30 mm) Maximale Streuung des Sendestrahls um normierte Sendeachse (Schielwinkel) < +/- 1.5° (bei TU = +23 °C) LED-Kenndaten Normative Referenz EN 62471:2008-09 | IEC 62471:2006, modifiziert LED-Risikogruppenkennzeichnung Freie Gruppe Wellenlänge 635 nm Mittlere Lebensdauer 100.000 h bei TU = +25 °C Kleinstes detektierbares Objekt (MDO) typ. 0,1 mm (bei 30 mm Abstand (Objekt mit 90 % Remissionsgrad (entspricht Standardweiß nach DIN 5033))) Einstellung Drück-Dreh-Element BluePilot: zur Einstellung des Schaltabstandes Anzeige LED blau BluePilot: Schaltabstandsanzeige LED grün Betriebsanzeige
Statisch an: Power onLED gelb Status Lichtempfang
Statisch an: Objekt anwesend
Statisch aus: Objekt nicht anwesendSpezielle Anwendungen Erkennung transparenter Objekte
- Sicherheitstechnische Kenngrößen
MTTFD 661 Jahre DCavg 0 % TM (Gebrauchsdauer) 20 Jahre (EN ISO 13849)
Nutzungsrate: 60 %
- Elektrische Daten
Versorgungsspannung UB 10 V DC ... 30 V DC 1) Restwelligkeit ≤ 5 Vss Gebrauchskategorie DC-12 (Nach EN 60947-5-2)
DC-13 (Nach EN 60947-5-2)
Stromaufnahme ≤ 25 mA, ohne Last. Bei UB = 24 V Schutzklasse III Digitalausgang Anzahl 1 Art Gegentakt: PNP/NPN Signalspannung PNP HIGH/LOW Ca. UB-2,5 V / 0 V Signalspannung NPN HIGH/LOW Ca. UB / < 2,5 V Ausgangsstrom Imax. ≤ 100 mA Schutzschaltungen Ausgänge Verpolsicher Überstromfest Kurzschlussfest Ansprechzeit ≤ 500 µs Wiederholgenauigkeit (Ansprechzeit) 150 µs 2) Schaltfrequenz 1.000 Hz 3) Pin-/Ader-Belegung Funktion Pin 4 / schwarz (BK) Digitalausgang, hellschaltend, Objekt anwesend → Ausgang Q HIGH - 1) Grenzwerte.
- 2) Signallaufzeit bei ohmscher Last im Schaltmodus.
- 3) Bei Hell-Dunkel-Verhältnis 1:1.
- Mechanische Daten
Bauform Quaderförmig Abmessungen (B x H x T) 16 mm x 40,1 mm x 12,1 mm Anschluss Stecker M8, 3-polig Material Gehäuse Kunststoff, VISTAL® Frontscheibe Kunststoff, PMMA Stecker Kunststoff, VISTAL® Gewicht Ca. 30 g Max. Anzugsdrehmoment der Befestigungsschrauben 0,4 Nm
- Umgebungsdaten
Schutzart IP66 (EN 60529)
IP67 (EN 60529)
Umgebungstemperatur Betrieb –40 °C ... +60 °C Umgebungstemperatur Lager –40 °C ... +75 °C Typ. Fremdlichtunempfindlichkeit Künstliches Licht: ≤ 50.000 lx
Sonnenlicht: ≤ 50.000 lx
Schockfestigkeit 30 g, 11 ms (3 positive und 3 negative Schocks entlang der X-, Y-, Z-Achse, insgesamt 18 Schocks (EN60068-2-27)) Schwingfestigkeit 10 Hz ... 1.000 Hz (Amplitude 1 mm, 3 x 30 min (EN60068-2-6)) Luftfeuchte 35 % ... 95 %, relative Luftfeuchtigkeit (kein Beschlag) Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) EN 60947-5-2 Reinigungsmittelbeständigkeit ECOLAB UL-File-Nr. NRKH.E181493 & NRKH7.E181493
- Klassifikationen
eCl@ss 5.0 27270904 eCl@ss 5.1.4 27270904 eCl@ss 6.0 27270904 eCl@ss 6.2 27270904 eCl@ss 7.0 27270904 eCl@ss 8.0 27270904 eCl@ss 8.1 27270904 eCl@ss 9.0 27270904 eCl@ss 10.0 27270904 eCl@ss 11.0 27270904 eCl@ss 12.0 27270903 ETIM 5.0 EC002719 ETIM 6.0 EC002719 ETIM 7.0 EC002719 ETIM 8.0 EC002719 UNSPSC 16.0901 39121528
Technische Zeichnungen
-
Ansicht: Galerieansicht Listenansicht Alles einblenden Alles ausblenden
-
-
-
-