Miniatur-Lichtschranken
W4-3

WTV4-3P2241
1028114
Bitte beachten Sie: Das Produkt wird abgekündigt und ist noch bis zum 30.12.2022 bestellbar. Informationen zum Nachfolgeprodukt finden Sie hier.
Stück
Kurzlink kopieren
    • Merkmale
      GerätetypLichttaster und Lichtschranken
      Sensor-/ DetektionsprinzipReflexions-Lichttaster, Hintergrundausblendung
      Abmessungen (B x H x T)16 mm x 39,5 mm x 12 mm
      Gehäuseform (Lichtaustritt)Quaderförmig
      Schaltabstand max.4 mm ... 50 mm 1)
      Schaltabstand15 mm ... 50 mm 1)
      LichtartSichtbares Rotlicht
      LichtsenderPinPoint-LED 2)
      Lichtfleckgröße (Entfernung)Ø 10 mm (40 mm)
      Wellenlänge650 nm
      EinstellungPotentiometer, 5 Umdrehungen
      Spezielle AnwendungenErkennung unebener, glänzender Objekte, Erkennung folienumwickelter Objekte
      • 1) Tastgut mit 90 % Remission (bezogen auf Standard-Weiß, DIN 5033).
      • 2) Mittlere Lebensdauer: 100.000 h bei TU = +25 °C.
    • Mechanik/Elektrik
      Versorgungsspannung10 V DC ... 30 V DC 1)
      Restwelligkeit< 5 Vss 2)
      Stromaufnahme20 mA 3)
      SchaltausgangPNP
      SchaltfunktionAntivalent
      SchaltartHell-/dunkelschaltend
      Ausgangsstrom Imax.≤ 100 mA
      Ansprechzeit< 0,5 ms 4)
      Schaltfrequenz1.000 Hz 5)
      AnschlussartStecker M8, 4-polig
      Schutzschaltungen

      A 6)

      C 7)

      D 8)

      SchutzklasseIII
      Gewicht30 g
      GehäusematerialKunststoff, ABS
      Werkstoff, OptikKunststoff, PMMA
      Schutzart

      IP67

      IP66

      Spezielle AusführungV-Optics
      Umgebungstemperatur Betrieb–40 °C ... +60 °C
      Umgebungstemperatur Lager–40 °C ... +75 °C
      UL-File-Nr.NRKH.E181493 & NRKH7.E181493
      • 1) Grenzwerte.
      • 2) Darf Uv-Toleranzen nicht über- oder unterschreiten.
      • 3) Ohne Last.
      • 4) Signallaufzeit bei ohmscher Last.
      • 5) Bei Hell-Dunkel-Verhältnis 1:1.
      • 6) A = UV-Anschlüsse verpolsicher.
      • 7) C = Störimpulsunterdrückung.
      • 8) D = Ausgänge überstrom- und kurzschlussfest.
    • Klassifikationen
      ECl@ss 5.027270904
      ECl@ss 5.1.427270904
      ECl@ss 6.027270904
      ECl@ss 6.227270904
      ECl@ss 7.027270904
      ECl@ss 8.027270904
      ECl@ss 8.127270904
      ECl@ss 9.027270904
      ECl@ss 10.027270904
      ECl@ss 11.027270904
      ETIM 5.0EC002719
      ETIM 6.0EC002719
      ETIM 7.0EC002719
      ETIM 8.0EC002719
      UNSPSC 16.090139121528

    Technische Zeichnungen

    WTV4-3P2241
    Anschlussart
    WTV4-3P2241
    Anschlussschema Cd-083
    WTV4-3P2241
    Kennlinie WTV4-3, V-Optik
    WTV4-3P2241
    Maßzeichnung WTx4-3, Potentiometer