Miniatur-Lichtschranken
W4-3 Glass
WLG4-3F2132
1028127
Bitte beachten Sie:
Das Produkt wird abgekündigt und ist noch bis zum 30.12.2023 bestellbar.
Kurzlink kopieren
-
Technische Daten
-
Downloads
-
Zubehör
-
Videos
-
Service und Support
-
Zolldaten
-
Merkmale
Gerätetyp | Lichttaster und Lichtschranken |
Sensor-/ Detektionsprinzip | Reflexions-Lichtschranke |
Abmessungen (B x H x T) | 16 mm x 39,5 mm x 12 mm |
Gehäuseform (Lichtaustritt) | Quaderförmig |
Schaltabstand max. | 0,01 m ... 4,5 m 1) |
Schaltabstand | 0,02 m ... 3,5 m 1) |
Lichtart | Sichtbares Rotlicht |
Lichtsender | PinPoint-LED 2) |
Lichtfleckgröße (Entfernung) | Ø 75 mm (1,5 m) |
Wellenlänge | 650 nm |
Einstellung | Einfach-Teach-in-Taste |
AutoAdapt | ✔ |
Spezielle Anwendungen | Erkennung transparenter Objekte |
Mechanik/Elektrik
Versorgungsspannung | 10 V DC ... 30 V DC 1) |
Restwelligkeit | < 5 Vss 2) |
Stromaufnahme | 20 mA 3) |
Schaltausgang | PNP |
Schaltart | Dunkelschaltend |
Ausgangsstrom Imax. | ≤ 100 mA |
Ansprechzeit | < 0,5 ms 4) |
Schaltfrequenz | 1.000 Hz 5) |
Empfangswinkel | Ca. 30° |
Dämpfung im Lichtweg | > 8 % |
Anschlussart | Stecker M8, 3-polig |
Schutzschaltungen | A 6) C 7) D 8) |
Schutzklasse | III |
Gewicht | 30 g |
Polfilter | ✔ |
Gehäusematerial | Kunststoff, ABS |
Werkstoff, Optik | Kunststoff, PMMA |
Schutzart | IP67 IP66 |
Spezielle Ausführung | Erkennung transparenter Objekte |
Umgebungstemperatur Betrieb | –40 °C ... +60 °C |
Umgebungstemperatur Lager | –40 °C ... +75 °C |
Klassifikationen
ECl@ss 5.0 | 27270902 |
ECl@ss 5.1.4 | 27270902 |
ECl@ss 6.0 | 27270902 |
ECl@ss 6.2 | 27270902 |
ECl@ss 7.0 | 27270902 |
ECl@ss 8.0 | 27270902 |
ECl@ss 8.1 | 27270902 |
ECl@ss 9.0 | 27270902 |
ECl@ss 10.0 | 27270902 |
ECl@ss 11.0 | 27270902 |
ETIM 5.0 | EC002717 |
ETIM 6.0 | EC002717 |
ETIM 7.0 | EC002717 |
ETIM 8.0 | EC002717 |
UNSPSC 16.0901 | 39121528 |
Technische Zeichnungen
Anschlussart
Anschlussschema Cd-045
Kennlinie WLG4-3 mit Polfilter
Schaltabstand-Diagramm WLG4-3 mit Polfilter
Geänderter Teach Modus
Maßzeichnung WLG4-3
-
-
-
-
-
Bitte haben Sie einen Moment Geduld...
Ihre Anfrage wird bereits bearbeitet und kann ein paar Sekunden dauern.