- Startseite
- Produktportfolio
- Lichttaster und Lichtschranken
- Lichttaster und Lichtschranken
- W2
- WTV2S-2N1125
Miniatur-Lichtschranken
W2
WTV2S-2N1125
1088077
-
Technische Daten
-
Downloads
-
Zubehör
-
Applikationen
-
Videos
-
Service und Support
-
Zolldaten
-
- Merkmale
Funktionsprinzip Reflexions-Lichttaster Funktionsprinzip Detail Hintergrundausblendung Abmessungen (B x H x T) 7,7 mm x 21,8 mm x 13,5 mm Gehäuseform (Lichtaustritt) Quaderförmig Schaltabstand max. 1 mm ... 36 mm 1) Schaltabstand 4 mm ... 30 mm 1) Lichtart Sichtbares Rotlicht Lichtsender PinPoint-LED 2) Lichtfleckgröße (Entfernung) Ø 2 mm (15 mm) Wellenlänge 640 nm Einstellung Leitung (Teach-in) Spezielle Anwendungen Erkennung kleiner Objekte, Erkennung unebener, glänzender Objekte, Erkennung folienumwickelter Objekte, Erkennung transparenter Objekte Besondere Merkmale V-Optics - 1) Tastgut mit 90 % Remission (bezogen auf Standardweiß, DIN 5033).
- 2) Mittlere Lebensdauer: 100.000 h bei TU = +25 °C.
- Mechanik/Elektrik
Versorgungsspannung 10 V DC ... 30 V DC 1) Restwelligkeit < 5 Vss 2) Stromaufnahme 20 mA 3) Schaltausgang NPN Schaltart Hellschaltend Ausgangsstrom Imax. ≤ 50 mA Ansprechzeit < 0,5 ms 4) Schaltfrequenz 1.000 Hz 5) Anschlussart Leitung, 4-adrig, 2 m 6) Leitungsmaterial PVC Leitungsdurchmesser Ø 3 mm Schutzschaltungen A 7)
B 8)
D 9)
Gehäusematerial Kunststoff, ABS/PC Werkstoff, Optik Kunststoff, PMMA Schutzart IP67 Umgebungstemperatur Betrieb –25 °C ... +50 °C Umgebungstemperatur Lager –40 °C ... +75 °C UL-File-Nr. NRKH.E181493 - 1) Grenzwerte.
- 2) Darf Uv-Toleranzen nicht über- oder unterschreiten.
- 3) Ohne Last.
- 4) Signallaufzeit bei ohmscher Last.
- 5) Bei Hell-Dunkel-Verhältnis 1:1.
- 6) Unter 0 °C Leitung nicht verformen.
- 7) A = UV-Anschlüsse verpolsicher.
- 8) B = Ausgänge verpolsicher.
- 9) D = Ausgänge überstrom- und kurzschlussfest.
- Sicherheitstechnische Kenngrößen
MTTFD 1.535 Jahre DCavg 0 % TM (Gebrauchsdauer) 20 Jahre
- Klassifikationen
eCl@ss 5.0 27270904 eCl@ss 5.1.4 27270904 eCl@ss 6.0 27270904 eCl@ss 6.2 27270904 eCl@ss 7.0 27270904 eCl@ss 8.0 27270904 eCl@ss 8.1 27270904 eCl@ss 9.0 27270904 eCl@ss 10.0 27270904 eCl@ss 11.0 27270904 eCl@ss 12.0 27270903 ETIM 5.0 EC002719 ETIM 6.0 EC002719 ETIM 7.0 EC002719 ETIM 8.0 EC002719 UNSPSC 16.0901 39121528
-
Ansicht: Galerieansicht Listenansicht Alles einblenden Alles ausblenden
-
-
-
-