Übersicht
Subminiatur-Lichtschrankenfamilie: super klein, super flach, super stark
Das Gehäuse der W2 Flat bietet eine sensationelle Höhe von nur 3,5 mm und passt damit zwischen nahezu alle Maschinenteile und die zu erkennenden Objekte. Schlanke, kompakte Maschinenkonstruktionen sind so umsetzbar. Mit metallverstärkten Befestigungsbohrungen ist die Integration in die Maschine dabei sehr einfach. Selbst eine Frästasche kann bei diesem Gehäusevolumen eine günstige Möglichkeit sein, den Sensor sicher in die Maschine zu integrieren.
Auf einen Blick
- Der kleinste Taster der Welt
- Kein externer Verstärker notwendig
- Erkennt auch transparente und spiegelnde Objekte
- Robuste Gehäuse mit metallverstärkten Befestigungsbohrungen