Klein-Lichtschranken
W16

WLG16P-24165120A00
1222733
Stück
Kurzlink kopieren
    • Merkmale
      FunktionsprinzipReflexions-Lichtschranke
      Funktionsprinzip DetailAutokollimation, ClearSens
      Schaltabstand
      Schaltabstand min.0 m
      Schaltabstand max.5 m
      Abstandsbereich Reflektor zu Sensor max. (Funktionsreserve 1)0 m ... 5 m
      ReferenzreflektorReflektor P250F
      Empfohlener Schaltabstandsbereich für beste Performance0 m ... 5 m
      PolarisationsfilterJa
      Sendestrahl
      LichtsenderPinPoint-LED
      LichtartSichtbares Rotlicht
      LichtfleckformPunktförmig
      Lichtfleckgröße (Abstand)Ø 80 mm (5 m)
      Maximale Streuung des Sendestrahls um normierte Sendeachse (Schielwinkel)< +/- 1.0° (bei TU = +23 °C)
      LED-Kenndaten
      Normative ReferenzEN 62471:2008-09 | IEC 62471:2006, modifiziert
      LED-RisikogruppenkennzeichnungFreie Gruppe
      Wellenlänge635 nm
      Mittlere Lebensdauer100.000 h bei TU = +25 °C
      Einstellung
      Drück-Dreh-ElementBluePilot: Teach-in plus Modus-Auswahl
      IO-LinkZur Einstellung von Sensorparameter und Smart Task Funktionen
      Anzeige
      LED blauBluePilot: Anzeige des Modus
      LED grünBetriebsanzeige
      Statisch an: Power on
      Blinkend: IO-Link Modus
      LED gelbStatus Lichtempfang
      Statisch an: Objekt nicht anwesend
      Statisch aus: Objekt anwesend
      Spezielle AnwendungenErkennung transparenter Objekte
    • Sicherheitstechnische Kenngrößen
      MTTFD693 Jahre
      DCavg0 %
      TM (Gebrauchsdauer)

      20 Jahre (EN ISO 13849)

      Nutzungsrate: 60 %

    • Kommunikationsschnittstelle
      IO-Link✔ , V1.1
      DatenübertragungsrateCOM2 (38,4 kBaud)
      Zykluszeit2,3 ms
      Prozessdatenlänge16 Bit
      ProzessdatenstrukturBit 0 = Schaltsignal QL1
      Bit 1 = Schaltsignal QL2
      Bit 2 ... 15 = leer
      VendorID26
      DeviceID HEX0x800170
      DeviceID DEZ8388976
      Kompatibler Masterport-TypA
      SIO-Mode UnterstützungJa
    • Elektrische Daten
      Versorgungsspannung UB10 V DC ... 30 V DC 1)
      Restwelligkeit≤ 5 Vss
      Gebrauchskategorie

      DC-12 (Nach EN 60947-5-2)

      DC-13 (Nach EN 60947-5-2)

      Stromaufnahme≤ 30 mA, ohne Last. Bei UB = 24 V
      SchutzklasseIII
      Digitalausgang
      Anzahl2 (Antivalent)
      ArtGegentakt: PNP/NPN
      Signalspannung PNP HIGH/LOWCa. UB-2,5 V / 0 V
      Signalspannung NPN HIGH/LOWCa. UB / < 2,5 V
      Ausgangsstrom Imax.≤ 100 mA
      Schutzschaltungen AusgängeVerpolsicher
      Überstrom- und kurzschlussfest
      Ansprechzeit≤ 500 µs 2)
      Wiederholgenauigkeit (Ansprechzeit)150 µs
      Schaltfrequenz1.000 Hz 3)
      Pin-/Ader-Belegung
      Funktion Pin 4 / schwarz (BK)Digitalausgang, hellschaltend, Objekt anwesend → Ausgang QL1 LOW; IO-Link Kommunikation C
      Funktion Pin 4 / schwarz (BK) - DetailDie Pin 4 Funktion des Sensors ist konfigurierbar, weitere mögliche Einstellungen über IO-Link
      Funktion Pin 2 / weiss (WH)Digitalausgang, Alarm → Ausgang HIGH
      Funktion Pin 2 / weiss (WH) - DetailDie Pin 2 Funktion des Sensors ist konfigurierbar, weitere mögliche Einstellungen über IO-Link
      • 1) Grenzwerte.
      • 2) Signallaufzeit bei ohmscher Last im Schaltmodus.
      • 3) Bei Hell-Dunkel-Verhältnis 1:1.
    • Mechanische Daten
      BauformQuaderförmig
      Abmessungen (B x H x T)20 mm x 55,7 mm x 42 mm
      AnschlussStecker M12, 4-polig
      Material
      GehäuseKunststoff, VISTAL®
      FrontscheibeKunststoff, PMMA
      SteckerKunststoff, VISTAL®
      GewichtCa. 50 g
      Max. Anzugsdrehmoment der Befestigungsschrauben1,3 Nm
    • Umgebungsdaten
      Schutzart

      IP66 (EN 60529)

      IP67 (EN 60529)

      IP69 (EN 60529) 1)

      Umgebungstemperatur Betrieb–40 °C ... +60 °C
      Umgebungstemperatur Lager–40 °C ... +75 °C
      Schockfestigkeit

      50 g, 11 ms (25 positive und 25 negative Schocks je Achse, für X-, Y-, Z-Achse, insgesamt 150 Schocks (EN60068-2-27))

      50 g, 6 ms (5.000 positive und 5.000 negative Schocks je Achse, für X-, Y-, Z-Achse, insgesamt 30.000 Schocks (EN60068-2-27))

      Schwingfestigkeit10 Hz ... 2.000 Hz (Amplitude 0,5 mm / 10 g, 20 Sweeps je Achse, für X-, Y-, Z- Achse, 1 Oktave/min, (EN60068-2-6))
      Luftfeuchte35 % ... 95 %, relative Luftfeuchtigkeit (kein Beschlag)
      Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)EN 60947-5-2
      ReinigungsmittelbeständigkeitECOLAB
      UL-File-Nr.NRKH.E181493 & NRKH7.E181493
      • 1) Ersetzt IP69K nach ISO 20653: 2013-03.
    • Smart Task
      Smart Task BezeichnungBasis-Logik
      Logikfunktion

      Direkt

      UND

      ODER

      Fenster

      Hysterese

      Timerfunktion

      Deaktiviert

      Einschaltverzögerung

      Ausschaltverzögerung

      Ein- und Ausschaltverzögerung

      Impuls (One Shot)

      InverterJa
      Schaltfrequenz

      SIO Logic: 800 Hz 1)

      IOL: 650 Hz 2)

      Ansprechzeit

      SIO Logic: 600 µs 1)

      IOL: 750 µs 2)

      Wiederholgenauigkeit

      SIO Logic: 300 µs 1)

      IOL: 400 µs 2)

      Schaltsignal
      Schaltsignal QL1Schaltausgang
      Schaltsignal ǬL1Schaltausgang
      • 1) Nutzung der Smart-Task-Funktionen ohne IO-Link-Kommunikation (SIO-Modus).
      • 2) Nutzung der Smart-Task-Funktionen mit IO-Link-Kommunikationsfunktion.
    • Diagnose
      GerätestatusJa
      Quality of teachJa
      Quality of runJa, Verschmutzungsanzeige
    • Klassifikationen
      eCl@ss 5.027270902
      eCl@ss 5.1.427270902
      eCl@ss 6.027270902
      eCl@ss 6.227270902
      eCl@ss 7.027270902
      eCl@ss 8.027270902
      eCl@ss 8.127270902
      eCl@ss 9.027270902
      eCl@ss 10.027270902
      eCl@ss 11.027270902
      eCl@ss 12.027270902
      ETIM 5.0EC002717
      ETIM 6.0EC002717
      ETIM 7.0EC002717
      ETIM 8.0EC002717
      UNSPSC 16.090139121528

    Technische Zeichnungen

    WLG16P-24165120A00
    Anschlussart Stecker, M12, 4-polig
    WLG16P-24165120A00
    Anschlussschema Cd-390
    WLG16P-24165120A00
    Lichtfleckgröße WLG16P-xxxxx1xx
    WLG16P-24165120A00
    Schaltabstand-Diagramm WLG16P-xxxxx1xx
    WLG16P-24165120A00
    Anzeige- und Einstellelemente
    WLG16P-24165120A00
    Maßzeichnung