Miniatur-Lichtschranken
W100 Laser
WL100L-F2131S01
6037138
Im Lieferumfang enthalten:
PL20F (1)
Kurzlink kopieren
-
Technische Daten
-
Downloads
-
Zubehör
-
Applikationen
-
Lieferumfang
-
Service und Support
-
Zolldaten
-
Merkmale
Sensor-/ Detektionsprinzip | Reflexions-Lichtschranke, Doppellinse |
Abmessungen (B x H x T) | 11 mm x 31 mm x 20 mm |
Gehäuseform (Lichtaustritt) | Quaderförmig |
Schaltabstand max. | 0,08 m ... 12 m 1) |
Schaltabstand | 0,08 m ... 10 m 1) |
Lichtart | Sichtbares Rotlicht |
Lichtsender | Laser 2) |
Lichtfleckgröße (Entfernung) | Ø 12 mm (10 m) |
Wellenlänge | 650 nm |
Laserklasse | 1 |
Einstellung | Potentiometer, 270° |
Spezielle Anwendungen | Erkennung kleiner Objekte, Erkennung von Highspeedobjekten |
Mechanik/Elektrik
Versorgungsspannung | 10 V DC ... 30 V DC 1) |
Restwelligkeit | ± 10 % 2) |
Stromaufnahme | 30 mA 3) |
Schaltausgang | PNP |
Schaltart | Hell-/dunkelschaltend |
Schaltart wählbar | Wählbar, per Hell-/Dunkeldrehschalter |
Signalspannung PNP HIGH/LOW | UV - 1,8 V / ca. 0 V |
Ausgangsstrom Imax. | ≤ 100 mA |
Ansprechzeit | < 0,25 ms 4) |
Schaltfrequenz | 2.000 Hz 5) |
Anschlussart | Stecker M8, 3-polig |
Schutzschaltungen | A 6) B 7) D 8) |
Gewicht | 10 g |
Polfilter | ✔ |
Sonderprodukt | ✔ |
Gehäusematerial | Kunststoff, ABS/PC/POM |
Werkstoff, Optik | Kunststoff, PMMA |
Schutzart | IP65 |
Lieferumfang | Reflektor PL20F |
Umgebungstemperatur Betrieb | –10 °C ... +50 °C |
Umgebungstemperatur Lager | –40 °C ... +70 °C |
Klassifikationen
ECl@ss 5.0 | 27270902 |
ECl@ss 5.1.4 | 27270902 |
ECl@ss 6.0 | 27270902 |
ECl@ss 6.2 | 27270902 |
ECl@ss 7.0 | 27270902 |
ECl@ss 8.0 | 27270902 |
ECl@ss 8.1 | 27270902 |
ECl@ss 9.0 | 27270902 |
ECl@ss 10.0 | 27270902 |
ECl@ss 11.0 | 27270902 |
ETIM 5.0 | EC002717 |
ETIM 6.0 | EC002717 |
ETIM 7.0 | EC002717 |
UNSPSC 16.0901 | 39121528 |
Technische Zeichnungen
Anschlussschema Cd-045
Kennlinie WL100 L
Lichtfleckgröße WL100 L
Schaltabstand-Diagramm WL100 L
Einstellmöglichkeiten WT100L, WL100L
Maßzeichnung WT100L, WL100L
-
-
-
-
-
-
Bitte haben Sie einen Moment Geduld...
Ihre Anfrage wird bereits bearbeitet und kann ein paar Sekunden dauern.