- Startseite
- Produktportfolio
- Lichttaster und Lichtschranken
- Lichttaster und Lichtschranken
- W100 Laser
- WL100L-F1131
Miniatur-Lichtschranken
W100 Laser
WL100L-F1131
6030708
Im Lieferumfang enthalten:
P250F (1), BEF-W100-A (1)
-
Technische Daten
-
Downloads
-
Zubehör
-
Applikationen
-
Lieferumfang
-
Service und Support
-
Zolldaten
-
- Merkmale
Sensor-/ Detektionsprinzip Reflexions-Lichtschranke, Doppellinse Abmessungen (B x H x T) 11 mm x 31 mm x 20 mm Gehäuseform (Lichtaustritt) Quaderförmig Schaltabstand max. 0,08 m ... 12 m 1) Schaltabstand 0,08 m ... 10 m 1) Lichtart Sichtbares Rotlicht Lichtsender Laser 2) Lichtfleckgröße (Entfernung) Ø 12 mm (10 m) Wellenlänge 650 nm Laserklasse 1 Einstellung Potentiometer, 270° Spezielle Anwendungen Erkennung kleiner Objekte, Erkennung von Highspeedobjekten - 1) Reflektor P250F.
- 2) Mittlere Lebensdauer: 50.000 h bei TU = +25 °C.
- Mechanik/Elektrik
Versorgungsspannung 10 V DC ... 30 V DC 1) Restwelligkeit ± 10 % 2) Stromaufnahme 30 mA 3) Schaltausgang PNP Schaltart Hell-/dunkelschaltend Schaltart wählbar Wählbar, per Hell-/Dunkeldrehschalter Signalspannung PNP HIGH/LOW UV - 1,8 V / ca. 0 V Ausgangsstrom Imax. ≤ 100 mA Ansprechzeit < 0,25 ms 4) Schaltfrequenz 2.000 Hz 5) Anschlussart Leitung, 3-adrig, 2 m 6) Leitungsmaterial PVC Leiterquerschnitt 0,18 mm² Schutzschaltungen A 7)
B 8)
D 9)
Gewicht 50 g Polfilter ✔ Gehäusematerial Kunststoff, ABS/PC/POM Werkstoff, Optik Kunststoff, PMMA Schutzart IP65 Lieferumfang Edelstahl-Befestigungswinkel (1.4301/304) BEF-W100-A, Reflektor P250F Umgebungstemperatur Betrieb –10 °C ... +50 °C Umgebungstemperatur Lager –40 °C ... +70 °C - 1) Grenzwerte bei Betrieb in kurzschlussgeschütztem Netz max. 8 A.
- 2) Darf Uv-Toleranzen nicht über- oder unterschreiten.
- 3) Ohne Last.
- 4) Signallaufzeit bei ohmscher Last.
- 5) Bei Hell-Dunkel-Verhältnis 1:1.
- 6) Unter 0 °C Leitung nicht verformen.
- 7) A = UV-Anschlüsse verpolsicher.
- 8) B = Ein- und Ausgänge verpolsicher.
- 9) D = Ausgänge überstrom- und kurzschlussfest.
- Sicherheitstechnische Kenngrößen
MTTFD 416 Jahre DCavg 0 %
- Klassifikationen
ECl@ss 5.0 27270902 ECl@ss 5.1.4 27270902 ECl@ss 6.0 27270902 ECl@ss 6.2 27270902 ECl@ss 7.0 27270902 ECl@ss 8.0 27270902 ECl@ss 8.1 27270902 ECl@ss 9.0 27270902 ECl@ss 10.0 27270902 ECl@ss 11.0 27270902 ETIM 5.0 EC002717 ETIM 6.0 EC002717 ETIM 7.0 EC002717 UNSPSC 16.0901 39121528
-
Ansicht: Galerieansicht Listenansicht Alles einblenden Alles ausblenden
-
-
-
-
-