Miniatur-Lichtschranken
W100 Laser

WL100L-E1131
6030711
Im Lieferumfang enthalten: BEF-W100-A (1), P250F (1)
Stück
Kurzlink kopieren
    • Merkmale
      Sensor-/ DetektionsprinzipReflexions-Lichtschranke, Doppellinse
      Abmessungen (B x H x T)11 mm x 31 mm x 20 mm
      Gehäuseform (Lichtaustritt)Quaderförmig
      Schaltabstand max.0,08 m ... 12 m 1)
      Schaltabstand0,08 m ... 10 m 1)
      LichtartSichtbares Rotlicht
      LichtsenderLaser 2)
      Lichtfleckgröße (Entfernung)Ø 12 mm (10 m)
      Wellenlänge650 nm
      Laserklasse1
      EinstellungPotentiometer, 270°
      Spezielle AnwendungenErkennung kleiner Objekte, Erkennung von Highspeedobjekten
      • 1) Reflektor P250F.
      • 2) Mittlere Lebensdauer: 50.000 h bei TU = +25 °C.
    • Mechanik/Elektrik
      Versorgungsspannung10 V DC ... 30 V DC 1)
      Restwelligkeit± 10 % 2)
      Stromaufnahme30 mA 3)
      SchaltausgangNPN
      SchaltartHell-/dunkelschaltend
      Schaltart wählbarWählbar, per Hell-/Dunkeldrehschalter
      Signalspannung NPN HIGH/LOWCa. UV / < 1,8 V
      Ausgangsstrom Imax.≤ 100 mA
      Ansprechzeit< 0,25 ms 4)
      Schaltfrequenz2.000 Hz 5)
      AnschlussartLeitung, 3-adrig, 2 m 6)
      LeitungsmaterialPVC
      Leiterquerschnitt0,18 mm²
      Schutzschaltungen

      A 7)

      B 8)

      D 9)

      Gewicht50 g
      Polfilter
      GehäusematerialKunststoff, ABS/PC/POM
      Werkstoff, OptikKunststoff, PMMA
      SchutzartIP65
      LieferumfangEdelstahl-Befestigungswinkel (1.4301/304) BEF-W100-A, Reflektor P250F
      Umgebungstemperatur Betrieb–10 °C ... +50 °C
      Umgebungstemperatur Lager–40 °C ... +70 °C
      • 1) Grenzwerte bei Betrieb in kurzschlussgeschütztem Netz max. 8 A.
      • 2) Darf Uv-Toleranzen nicht über- oder unterschreiten.
      • 3) Ohne Last.
      • 4) Signallaufzeit bei ohmscher Last.
      • 5) Bei Hell-Dunkel-Verhältnis 1:1.
      • 6) Unter 0 °C Leitung nicht verformen.
      • 7) A = UV-Anschlüsse verpolsicher.
      • 8) B = Ein- und Ausgänge verpolsicher.
      • 9) D = Ausgänge überstrom- und kurzschlussfest.
    • Sicherheitstechnische Kenngrößen
      MTTFD453 Jahre
      DCavg0 %
    • Klassifikationen
      ECl@ss 5.027270902
      ECl@ss 5.1.427270902
      ECl@ss 6.027270902
      ECl@ss 6.227270902
      ECl@ss 7.027270902
      ECl@ss 8.027270902
      ECl@ss 8.127270902
      ECl@ss 9.027270902
      ECl@ss 10.027270902
      ECl@ss 11.027270902
      ETIM 5.0EC002717
      ETIM 6.0EC002717
      ETIM 7.0EC002717
      UNSPSC 16.090139121528

    Technische Zeichnungen

    WL100L-E1131
    Anschlussschema Cd-043
    WL100L-E1131
    Kennlinie WL100 L
    WL100L-E1131
    Lichtfleckgröße WL100 L
    WL100L-E1131
    Schaltabstand-Diagramm WL100 L
    WL100L-E1131
    Einstellmöglichkeiten WT100L, WL100L
    WL100L-E1131
    Maßzeichnung WT100L, WL100L