Lichttaster und Lichtschranken
W100 Laser

Laser-Miniatur-Lichtschrankenfamilie für die präzise Erkennung bei Standardapplikationen

Ihr Nutzen

  • Detektion von kleinsten Objekten
  • Sichere Anwendung durch hohe optische Funktionsreserve
  • Schnelle und einfache Montage durch universell kompatibles M3-Gewinde
  • Miniaturgehäuse ist für kleinste Raumverhältnisse gedacht

Übersicht

Laser-Miniatur-Lichtschrankenfamilie für die präzise Erkennung bei Standardapplikationen

Die W100 Laser ist eine komplette Lichtschrankenfamilie im Miniaturformat mit Laser-Sende-LED und bietet hohe Schaltabstände zur Lösung von Standardapplikationen. Die etablierte Gehäusebauform mit M3-Befestigungsgewinden erlaubt eine einfache, standardisierte und kostengünstige Montage. Die W100 Laser ist die perfekte Alternative zur Standard W100, speziell für Applikationen, die mehr Präzision oder Schaltabstand erfordern.

Auf einen Blick
  • Standard-Miniaturgehäuse mit integrierten M3-Befestigungsgewinden
  • Besonders hohe Schaltabstände
  • Hell/Dunkel-Umschaltung und Empfindlichkeitseinstellung möglich
  • Komplette Produktfamilie, beinhaltet energetische Lichttaster, Reflexions- und Einweglichtschranken
  • Umfangreiches Zubehör
  • Laser Sende-LED, Klasse 1

Technischer Überblick

 
  • Technische Daten im Überblick

    Technische Daten im Überblick

    Abmessungen (B x H x T)11 mm x 31 mm x 20 mm
    LichtsenderLaser
    LichtartSichtbares Rotlicht
    SchutzartIP65
    GehäusematerialKunststoff
    EinstellungPotentiometer
Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

Downloads