Übersicht
Rund, stark, robust – M18 Edelstahl-Sensor für Wash-Down-Anwendungen
Die Rund-Lichtschranken der Produktfamilie GR18 Inox zeichnen sich durch ein korrosionsbeständiges V4A- (316L-)Edelstahlgehäuse aus. Aufgrund ihrer M18-Gehäusebauform in kurzer und in Standardbaulänge sind sie in vielen Anwendungen universell einsetzbar. Das spezielle Dichtungskonzept, das auf chemikalienbeständigen O-Ring-Dichtungen basiert, verhindert das Eindringen von Flüssigkeiten in den Sensor. Verschiedene Stecker- und Leitungsvarianten runden das Produktportfolio ab.
Auf einen Blick
- Hohe mechanische Robustheit durch Edelstahlgehäuse 1.4404 /316L
- Ecolab-zertifiziert – resistent gegen säurehaltige und alkaline Reinigungs- und Desinfektionsmittel
- Schutzart IP67, IP68 und IP69K – für Washdown-Applikationen
- M18-Gewinde
- M12-Stecker und 2-m-Leitungsvarianten